Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
Schaufel mit langem, flachem Boden zum Aufnehmen, Einebnen und Rückverfüllen von Material.
Cat
Breite
114.2 in
Capacity (yd3)
2.6
Länge
64.6 in
Width (in)
114
Höhe
38.3 in
Interface Type
Horizontal Pin Lock (Wide)
Gewicht
2330.3 lb
Kapazität
2.6 yd³
Base Edge Thickness
1.3 in
Interface Type
HPL-ISO Coupler
Schaufel mit langem, flachem Boden zum Aufnehmen, Einebnen und Rückverfüllen von Material.
Cat
Breite
106.3 in
Capacity (yd3)
2.5
Länge
64.6 in
Width (in)
106
Höhe
38.3 in
Interface Type
Horizontal Pin Lock (Wide)
Gewicht
2198 lb
Kapazität
2.5 yd³
Base Edge Thickness
1.3 in
Interface Type
HPL-ISO Coupler
Schaufel mit langem, flachem Boden zum Aufnehmen, Einebnen und Rückverfüllen von Material.
Cat
Breite
102.4 in
Capacity (yd3)
2.4
Länge
64.6 in
Width (in)
102
Höhe
38.3 in
Interface Type
Horizontal Pin Lock (Wide)
Gewicht
2131.9 lb
Kapazität
2.4 yd³
Base Edge Thickness
1.3 in
Interface Type
HPL-ISO Coupler
1 - 3 von 3 Ergebnisse
1 - 3 von 3 Ergebnisse