Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.
В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.
Восстановленный
Не подлежит возврату
Набор
Заменен
Ковш с длинным плоским днищем подходит для черпания, горизонтирования и засыпки материала.
Cat
Ширина
114.2 in
Capacity (yd3)
2.6
Длина
64.6 in
Width (in)
114
Высота
38.3 in
Interface Type
Horizontal Pin Lock (Wide)
Масса
2330.3 lb
Вместимость
2.6 yd³
Base Edge Thickness
1.3 in
Interface Type
HPL-ISO Coupler
Ковш с длинным плоским днищем подходит для черпания, горизонтирования и засыпки материала.
Cat
Ширина
106.3 in
Capacity (yd3)
2.5
Длина
64.6 in
Width (in)
106
Высота
38.3 in
Interface Type
Horizontal Pin Lock (Wide)
Масса
2198 lb
Вместимость
2.5 yd³
Base Edge Thickness
1.3 in
Interface Type
HPL-ISO Coupler
Ковш с длинным плоским днищем подходит для черпания, горизонтирования и засыпки материала.
Cat
Ширина
102.4 in
Capacity (yd3)
2.4
Длина
64.6 in
Width (in)
102
Высота
38.3 in
Interface Type
Horizontal Pin Lock (Wide)
Масса
2131.9 lb
Вместимость
2.4 yd³
Base Edge Thickness
1.3 in
Interface Type
HPL-ISO Coupler
1 - 3 из 3 результатов
1 - 3 из 3 результатов