Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.
Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.
Відновлені
Не підлягає поверненню
Комплект
Замінено
Long, flat-floor bucket can scoop material, level or backfill.
Cat
Width
114 in
Length
64.6 in
Height
38.3 in
Weight
2330.3 lb
Capacity
2.6 yd³
Base Edge Thickness
1.3 in
Interface Type
HPL-ISO Coupler
Long, flat-floor bucket can scoop material, level or backfill.
Cat
Width
106 in
Length
64.6 in
Height
38.3 in
Weight
2198 lb
Capacity
2.5 yd³
Base Edge Thickness
1.3 in
Interface Type
HPL-ISO Coupler
Long, flat-floor bucket can scoop material, level or backfill.
Cat
Width
102 in
Length
64.6 in
Height
38.3 in
Weight
2131.9 lb
Capacity
2.4 yd³
Base Edge Thickness
1.3 in
Interface Type
HPL-ISO Coupler
1 - 3 з 3 результати
1 - 3 з 3 результати