இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.
மறு உற்பத்திசெய்தது
திருப்பியளிக்க முடியாது
கிட்
மாற்றப்பட்டது
Long, flat-floor bucket can scoop material, level or backfill.
Cat
Width
114 in
Length
64.6 in
Height
38.3 in
Weight
2330.3 lb
Capacity
2.6 yd³
Base Edge Thickness
1.3 in
Interface Type
HPL-ISO Coupler
Long, flat-floor bucket can scoop material, level or backfill.
Cat
Width
106 in
Length
64.6 in
Height
38.3 in
Weight
2198 lb
Capacity
2.5 yd³
Base Edge Thickness
1.3 in
Interface Type
HPL-ISO Coupler
Long, flat-floor bucket can scoop material, level or backfill.
Cat
Width
102 in
Length
64.6 in
Height
38.3 in
Weight
2131.9 lb
Capacity
2.4 yd³
Base Edge Thickness
1.3 in
Interface Type
HPL-ISO Coupler
1 - 3 / 3 முடிவுகள்
1 - 3 / 3 முடிவுகள்