ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キット油圧システムシリンダシールキット381-2732: 油圧シリンダ シール キット(標準サイズ)
ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キット油圧システムシリンダシールキット381-2732: 油圧シリンダ シール キット(標準サイズ)
381-2732: 油圧シリンダ シール キット(標準サイズ)

CAT®油圧シリンダ シール キットには,の完全な再シール(公称)(最大0.25 mm(0.010 IN)の内径サイズの油圧シリンダ)

ブランド: Cat

製品画像
381-2732: 油圧シリンダ シール キット(標準サイズ)
381-2732: 油圧シリンダ シール キット(標準サイズ)

CAT®油圧シリンダ シール キットには,の完全な再シール(公称)(最大0.25 mm(0.010 IN)の内径サイズの油圧シリンダ)

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
含まれる品目

利用可能な結果がありません。

231-3540: 60.30mmロッド直径ダブルリップワイパーシール
231-3540: 60.30mmロッド直径ダブルリップワイパーシール数量: 1
215-1942: 内径43.55 mmバックアップリング
215-1942: 内径43.55 mmバックアップリング数量: 1
095-1543: 44.7mmの内径のOリングのシール
095-1543: 44.7mmの内径のOリングのシール数量: 1
167-2310: 内径59.61 mmシリンダーロッドUカップシール
167-2310: 内径59.61 mmシリンダーロッドUカップシール数量: 1
188-2199: 42.52mm内径シールOリング
188-2199: 42.52mm内径シールOリング数量: 1
175-7902: 内径110.72mmシールOリング
175-7902: 内径110.72mmシールOリング数量: 1
5J-4966: プラスチックTFEシリンダシール
5J-4966: プラスチックTFEシリンダシール数量: 1
2J-3961: 113.79mm 内径ラバールリング
2J-3961: 113.79mm 内径ラバールリング数量: 1
167-2202: 60mmロッド径バッファーシール
167-2202: 60mmロッド径バッファーシール数量: 1
300-7930: 直径33.5 mm内部固定リング
300-7930: 直径33.5 mm内部固定リング数量: 1
175-7903: 内径 120.24mm シール O リング
175-7903: 内径 120.24mm シール O リング数量: 1
5J-4965: 内径102.87 mmエキスパンダリング
5J-4965: 内径102.87 mmエキスパンダリング数量: 1
8T-8390: 外径120.60 mmプラスチックリング
8T-8390: 外径120.60 mmプラスチックリング数量: 1
9X-7260: 内径60.32mm 塑性リング
9X-7260: 内径60.32mm 塑性リング数量: 1
095-1608: 内径44.70 mmのOリングシール
095-1608: 内径44.70 mmのOリングシール数量: 1
15の1~15を表示中
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号381-2732の仕様

この部品の仕様は、まだ掲載されていません。

部品番号381-2732と互換性のあるモデル

バックホーローダ

420E 434E

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み