AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatHydrauliikkaSylinterin tiivisteet381-2732: SARJA-HYDRAULINEN SYLINTERITIIVISTE VAKIOKOKO
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatHydrauliikkaSylinterin tiivisteet381-2732: SARJA-HYDRAULINEN SYLINTERITIIVISTE VAKIOKOKO
381-2732: SARJA-HYDRAULINEN SYLINTERITIIVISTE VAKIOKOKO

Cat® hydraulisylinterin tiivistesarjat sisältävät kaikki tarvittavat tiivisteet täydelliseen uudelleensulkemiseen, standardin nimelliskokoinen hydraulisylinteri (enintään 0,25 mm (0,010 TUUMAA)

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
381-2732: SARJA-HYDRAULINEN SYLINTERITIIVISTE VAKIOKOKO
381-2732: SARJA-HYDRAULINEN SYLINTERITIIVISTE VAKIOKOKO

Cat® hydraulisylinterin tiivistesarjat sisältävät kaikki tarvittavat tiivisteet täydelliseen uudelleensulkemiseen, standardin nimelliskokoinen hydraulisylinteri (enintään 0,25 mm (0,010 TUUMAA)

Tuotemerkki: Cat

Sisältyvät tuotteet

Ei tuloksia saatavana.

175-7903: 120.24 mm sisähalkaisija, tiiviste-O-rengas
175-7903: 120.24 mm sisähalkaisija, tiiviste-O-rengasMäärä: 1
5J-4965: Laajennusrengas, sisähalkaisija 102,87 mm
5J-4965: Laajennusrengas, sisähalkaisija 102,87 mmMäärä: 1
9X-7260: 60,32 mm sisähalkaisija muovirengas
9X-7260: 60,32 mm sisähalkaisija muovirengasMäärä: 1
095-1608: 44.70mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
095-1608: 44.70mm sisähalkaisija O-rengastiivisteMäärä: 1
8T-8390: 120.60mm ulkohalkaisija muovirengas
8T-8390: 120.60mm ulkohalkaisija muovirengasMäärä: 1
167-2202: 60mm sauvan halkaisijan puskuritiiviste
167-2202: 60mm sauvan halkaisijan puskuritiivisteMäärä: 1
300-7930: Halkaisijaltaan 33,5 mm sisäinen kiinnitysrengas
300-7930: Halkaisijaltaan 33,5 mm sisäinen kiinnitysrengasMäärä: 1
231-3540: 60,30 mm sauvan halkaisija kaksoishuulipyyhkijän tiiviste
231-3540: 60,30 mm sauvan halkaisija kaksoishuulipyyhkijän tiivisteMäärä: 1
215-1942: Varmistusrengas, sisähalkaisija 43.55 mm
215-1942: Varmistusrengas, sisähalkaisija 43.55 mmMäärä: 1
095-1543: 44,7 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
095-1543: 44,7 mm sisähalkaisijan O-rengastiivisteMäärä: 1
167-2310: Sylinteritangon U-kuppitiiviste, tangon sisähalkaisija 59.61 mm
167-2310: Sylinteritangon U-kuppitiiviste, tangon sisähalkaisija 59.61 mmMäärä: 1
5J-4966: Muovinen TFE sylinteritiiviste
5J-4966: Muovinen TFE sylinteritiivisteMäärä: 1
188-2199: 42,52 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
188-2199: 42,52 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengasMäärä: 1
175-7902: 110.72 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
175-7902: 110.72 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
2J-3961: 113,79 mm sisähalkaisijan kumirengas
2J-3961: 113,79 mm sisähalkaisijan kumirengasMäärä: 1
Näyttää 1 - 15 / 15
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 381-2732 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 381-2732

KAIVURIKUORMAAJA

420E 434E

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu