HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoHidráulicaKits de Selo do Cilindro381-2732: KIT DE SELO DO CILINDRO HIDRÁULICO TAMANHO PADRÃO
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoHidráulicaKits de Selo do Cilindro381-2732: KIT DE SELO DO CILINDRO HIDRÁULICO TAMANHO PADRÃO
381-2732: KIT DE SELO DO CILINDRO HIDRÁULICO TAMANHO PADRÃO

Os Kits de Vedação de Cilindro Hidráulico Cat® contêm todos os vedantes necessários para uma vedação completa padrão nominal (Até 0,25 mm máx. (0,010 pol) cilindro hidráulico com diâmetro interno

Marca: Cat

Imagens do Produto
381-2732: KIT DE SELO DO CILINDRO HIDRÁULICO TAMANHO PADRÃO
381-2732: KIT DE SELO DO CILINDRO HIDRÁULICO TAMANHO PADRÃO

Os Kits de Vedação de Cilindro Hidráulico Cat® contêm todos os vedantes necessários para uma vedação completa padrão nominal (Até 0,25 mm máx. (0,010 pol) cilindro hidráulico com diâmetro interno

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Itens incluídos

Sem resultados disponíveis.

175-7903: Anel Retentor em O com 120,24 mm de Diâmetro Interno
175-7903: Anel Retentor em O com 120,24 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
5J-4965: Anel Expansor com 102,87 mm de Diâmetro Interno
5J-4965: Anel Expansor com 102,87 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
9X-7260: Anel de Plástico com 60,32 mm de Diâmetro Interno
9X-7260: Anel de Plástico com 60,32 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
095-1608: Anel Retentor em O com 44,7 mm de Diâmetro Interno
095-1608: Anel Retentor em O com 44,7 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
8T-8390: Anel de Plástico com 120,60 mm de Diâmetro Externo
8T-8390: Anel de Plástico com 120,60 mm de Diâmetro ExternoQuantidade: 1
231-3540: Selo do Limpador de Lábio Duplo com Diâmetro da Haste de 60,30 mm
231-3540: Selo do Limpador de Lábio Duplo com Diâmetro da Haste de 60,30 mmQuantidade: 1
215-1942: Anel de Encosto com 43,55 mm de Diâmetro Interno
215-1942: Anel de Encosto com 43,55 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
095-1543: Anel Retentor em O com 44,7 mm de Diâmetro Interno
095-1543: Anel Retentor em O com 44,7 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
167-2310: Selo em "U" da Haste do Cilindro com 59,61 mm de Diâmetro Interno
167-2310: Selo em "U" da Haste do Cilindro com 59,61 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
5J-4966: Selo de Cilindro TFE Plástico
5J-4966: Selo de Cilindro TFE PlásticoQuantidade: 1
188-2199: Anel Retentor em O com 42,52 mm de Diâmetro Interno
188-2199: Anel Retentor em O com 42,52 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
175-7902: Anel Retentor em O com 110,72 mm de Diâmetro Interno
175-7902: Anel Retentor em O com 110,72 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
2J-3961: Anel de Borracha com Diâmetro Interno de 113,79 mm
2J-3961: Anel de Borracha com Diâmetro Interno de 113,79 mmQuantidade: 1
167-2202: Selo Tamponador com 60 mm de Diâmetro da Haste
167-2202: Selo Tamponador com 60 mm de Diâmetro da HasteQuantidade: 1
300-7930: Anel de Retenção Interno com 33,5 mm de Diâmetro
300-7930: Anel de Retenção Interno com 33,5 mm de DiâmetroQuantidade: 1
Mostrando 1 a 15 de 15
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 381-2732

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 381-2732

RETROESCAVADEIRA

420E 434E

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto