HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett381-2732: KIT-HYDRAULISK SYLINDERTETNING STANDARD STØRRELSE
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett
381-2732: KIT-HYDRAULISK SYLINDERTETNING STANDARD STØRRELSE
381-2732: KIT-HYDRAULISK SYLINDERTETNING STANDARD STØRRELSE

Cat®-tetningssett for hydraulisk sylinder inneholder alle komplett ny forsegling standard nominell (opptil 0,25 mm maks. (0,010 TOMMER) hydraulikksylinder i boring

Merke: Cat

Produktbilder
60 mm stangdiameter buffertetning
LÅSERING
59,61 mm innvendig diameter sylinderstang U-cup-tetning
60,30 mm Stangdiameter Viskertetning med to blader
TFE-sylindertetning av plast
44,7 mm O-ringtetning med innvendig diameter
110,72 mm innvendig diameter tetning-O-ring
42,52 mm innvendig diameter O-Ringtetning
43,55 mm innvendig diameter på støtteringen
113,79 mm gummiring med innvendig diameter
60,32 mm plastring med innvendig diameter
Ekspansjonsring med 102,87 mm innvendig diameter
44,70 mm O-ringtetning med innvendig diameter
120,24 mm tetningsring med innvendig diameter
120,60 mm ytre diameter plastring
381-2732: KIT-HYDRAULISK SYLINDERTETNING STANDARD STØRRELSE

Cat®-tetningssett for hydraulisk sylinder inneholder alle komplett ny forsegling standard nominell (opptil 0,25 mm maks. (0,010 TOMMER) hydraulikksylinder i boring

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Inkluderte varer

Ingen tilgjengelige resultater.

167-2202: 60 mm stangdiameter buffertetning
167-2202: 60 mm stangdiameter buffertetningAntall: 1
300-7930: LÅSERING
300-7930: LÅSERINGAntall: 1
9X-7260: 60,32 mm plastring med innvendig diameter
9X-7260: 60,32 mm plastring med innvendig diameterAntall: 1
5J-4965: Ekspansjonsring med 102,87 mm innvendig diameter
5J-4965: Ekspansjonsring med 102,87 mm innvendig diameterAntall: 1
095-1608: 44,70 mm O-ringtetning med innvendig diameter
095-1608: 44,70 mm O-ringtetning med innvendig diameterAntall: 1
175-7903: 120,24 mm tetningsring med innvendig diameter
175-7903: 120,24 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
8T-8390: 120,60 mm ytre diameter plastring
8T-8390: 120,60 mm ytre diameter plastringAntall: 1
167-2310: 59,61 mm innvendig diameter sylinderstang U-cup-tetning
167-2310: 59,61 mm innvendig diameter sylinderstang U-cup-tetningAntall: 1
231-3540: 60,30 mm Stangdiameter Viskertetning med to blader
231-3540: 60,30 mm Stangdiameter Viskertetning med to bladerAntall: 1
5J-4966: TFE-sylindertetning av plast
5J-4966: TFE-sylindertetning av plastAntall: 1
095-1543: 44,7 mm O-ringtetning med innvendig diameter
095-1543: 44,7 mm O-ringtetning med innvendig diameterAntall: 1
175-7902: 110,72 mm innvendig diameter tetning-O-ring
175-7902: 110,72 mm innvendig diameter tetning-O-ringAntall: 1
188-2199: 42,52 mm innvendig diameter O-Ringtetning
188-2199: 42,52 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 1
215-1942: 43,55 mm innvendig diameter på støtteringen
215-1942: 43,55 mm innvendig diameter på støtteringenAntall: 1
2J-3961: 113,79 mm gummiring med innvendig diameter
2J-3961: 113,79 mm gummiring med innvendig diameterAntall: 1
Viser 1 til 15 av 15
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 381-2732

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 381-2732

GRAVELASTER

432E 420E 434E

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert