InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits de sellos de cilindros381-2732: KIT DE SELLO DEL CILINDRO HIDRÁULICO DE TAMAÑO ESTÁNDAR
Inicio
Kits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits de sellos de cilindros
381-2732: KIT DE SELLO DEL CILINDRO HIDRÁULICO DE TAMAÑO ESTÁNDAR
381-2732: KIT DE SELLO DEL CILINDRO HIDRÁULICO DE TAMAÑO ESTÁNDAR

Los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen todos los sellos necesarios para volver a sellar por completo un cilindro hidráulico de tamaño nominal estándar (hasta 0,25 mm [0,010"] máx.) de diámetro interior.

Marca: Cat

Imágenes del producto
Sello de amortiguador de 60 mm de diámetro de la varilla
ANILLO DE RETENCIÓN
Sello en U de varilla de cilindro de 59,61 mm de diámetro interior
60,30 mm Diámetro de la varilla Doble sello de labio rascador
Sello del Cilindro de Plástico TFE
Sello anular de 44,7 mm de diámetro interior
Sello anular de 110,72 mm de diámetro interior
Sello anular de 42,52 mm de diámetro interior
Anillo de respaldo de 43,55 mm de diámetro interior
Anillo de caucho de 113,79 mm de diámetro interno
Anillo de plástico de 60,32 mm de diámetro interior
Anillo expansor de 102,87 mm de diámetro interior
Sello anular de 44,70 mm de diámetro interior
Sello anular de 120,24 mm de diámetro interior
Anillo de plástico de 120,60 mm de diámetro exterior
381-2732: KIT DE SELLO DEL CILINDRO HIDRÁULICO DE TAMAÑO ESTÁNDAR

Los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen todos los sellos necesarios para volver a sellar por completo un cilindro hidráulico de tamaño nominal estándar (hasta 0,25 mm [0,010"] máx.) de diámetro interior.

Marca: Cat

Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
Elementos incluidos

No hay resultados disponibles.

167-2202: Sello de amortiguador de 60 mm de diámetro de la varilla
167-2202: Sello de amortiguador de 60 mm de diámetro de la varillaCantidad: 1
300-7930: ANILLO DE RETENCIÓN
300-7930: ANILLO DE RETENCIÓNCantidad: 1
167-2310: Sello en U de varilla de cilindro de 59,61 mm de diámetro interior
167-2310: Sello en U de varilla de cilindro de 59,61 mm de diámetro interiorCantidad: 1
231-3540: 60,30 mm Diámetro de la varilla Doble sello de labio rascador
231-3540: 60,30 mm Diámetro de la varilla Doble sello de labio rascadorCantidad: 1
5J-4966: Sello del Cilindro de Plástico TFE
5J-4966: Sello del Cilindro de Plástico TFECantidad: 1
095-1543: Sello anular de 44,7 mm de diámetro interior
095-1543: Sello anular de 44,7 mm de diámetro interiorCantidad: 1
175-7902: Sello anular de 110,72 mm de diámetro interior
175-7902: Sello anular de 110,72 mm de diámetro interiorCantidad: 1
188-2199: Sello anular de 42,52 mm de diámetro interior
188-2199: Sello anular de 42,52 mm de diámetro interiorCantidad: 1
215-1942: Anillo de respaldo de 43,55 mm de diámetro interior
215-1942: Anillo de respaldo de 43,55 mm de diámetro interiorCantidad: 1
2J-3961: Anillo de caucho de 113,79 mm de diámetro interno
2J-3961: Anillo de caucho de 113,79 mm de diámetro internoCantidad: 1
9X-7260: Anillo de plástico de 60,32 mm de diámetro interior
9X-7260: Anillo de plástico de 60,32 mm de diámetro interiorCantidad: 1
5J-4965: Anillo expansor de 102,87 mm de diámetro interior
5J-4965: Anillo expansor de 102,87 mm de diámetro interiorCantidad: 1
095-1608: Sello anular de 44,70 mm de diámetro interior
095-1608: Sello anular de 44,70 mm de diámetro interiorCantidad: 1
175-7903: Sello anular de 120,24 mm de diámetro interior
175-7903: Sello anular de 120,24 mm de diámetro interiorCantidad: 1
8T-8390: Anillo de plástico de 120,60 mm de diámetro exterior
8T-8390: Anillo de plástico de 120,60 mm de diámetro exteriorCantidad: 1
Se muestran 1 a 15 de 15
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 381-2732

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 381-2732

RETROEXCAVADORA CARGADORA

432E 420E 434E

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto