ホーム3N-8946: ロックおよびシール キット
ホーム3N-8946: ロックおよびシール キット
3N-8946: ロックおよびシール キット

ブランド: Cat

fallback-image
3N-8946: ロックおよびシール キット

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
このキットに含まれる部品

利用可能な結果がありません。

4L-9757: 舶用トランスミッションピストンリング
4L-9757: 舶用トランスミッションピストンリング数量: 1
4L-9758: リング
4L-9758: リング数量: 1
4L-9764: トランスミッションハウジングガスケット
4L-9764: トランスミッションハウジングガスケット数量: 1
4L-9763: 0.03インチ厚マリントランスミッションハウジングガスケット
4L-9763: 0.03インチ厚マリントランスミッションハウジングガスケット数量: 1
5L-4626: シール
5L-4626: シール数量: 1
0L-0364: エンジンオイルラインロック
0L-0364: エンジンオイルラインロック数量: 12
6L-6565: リング
6L-6565: リング数量: 2
6L-2182: ロック
6L-2182: ロック数量: 2
4L-9783: 外径2.25 inトランスミッション ピストン リング
4L-9783: 外径2.25 inトランスミッション ピストン リング数量: 2
2H-6234: リング
2H-6234: リング数量: 2
1T-0467: 127.1mm外径リップタイプシール
1T-0467: 127.1mm外径リップタイプシール数量: 2
2L-1388: ガスケット
2L-1388: ガスケット数量: 1
6L-2181: ロック
6L-2181: ロック数量: 2
6L-2194: リング
6L-2194: リング数量: 2
1L-9393: ガスケット
1L-9393: ガスケット数量: 1
1L-9394: ガスケット
1L-9394: ガスケット数量: 2
6L-5217: ガスケット
6L-5217: ガスケット数量: 1
6L-5216: ガスケット
6L-5216: ガスケット数量: 1
7L-2180: 15.54mm 内径O-リングシール
7L-2180: 15.54mm 内径O-リングシール数量: 1
4M-8610: 外径85.73 mmピストン リング
4M-8610: 外径85.73 mmピストン リング数量: 2
4H-8101: シール
4H-8101: シール数量: 1
2L-5895: 0.08インチ厚 オイルリターンパイプガスケット
2L-5895: 0.08インチ厚 オイルリターンパイプガスケット数量: 1
2L-1778: Oリング
2L-1778: Oリング数量: 1
3N-6915: 内径6インチ ピストンキャリアシール
3N-6915: 内径6インチ ピストンキャリアシール数量: 2
4L-9820: リング
4L-9820: リング数量: 2
4L-9748: マリントランスミッションカバープレートガスケット
4L-9748: マリントランスミッションカバープレートガスケット数量: 1
4L-9761: ガスケット
4L-9761: ガスケット数量: 1
4L-9765: ガスケット
4L-9765: ガスケット数量: 1
7L-2175: Oリング シール
7L-2175: Oリング シール数量: 1
6L-5209: 0.03インチ厚マリントランスミッションハウジングガスケット
6L-5209: 0.03インチ厚マリントランスミッションハウジングガスケット数量: 1
9G-6414: 0.79 mm厚ガスケット
9G-6414: 0.79 mm厚ガスケット数量: 1
31の1~31を表示中
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号3N-8946の説明

この部品の説明は、まだ掲載されていません。

部品番号3N-8946の仕様

この部品の仕様は、まだ掲載されていません。

部品番号3N-8946と互換性のあるモデル

船舶用エンジン

3406B D334 3406 3306 D333C

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み