Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

3N-8946: 키트-잠금장치 및 실링
3N-8946: 키트-잠금장치 및 실링
3N-8946: 키트-잠금장치 및 실링

브랜드: Cat

fallback-image
3N-8946: 키트-잠금장치 및 실링

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
이 키트에 포함된 부품

결과가 없습니다.

6L-6565: RING
6L-6565: RING수량: 2
6L-2182: LOCK
6L-2182: LOCK수량: 2
5L-4626: SEAL
5L-4626: SEAL수량: 1
4L-9757: 해상용 변속기 피스톤 링
4L-9757: 해상용 변속기 피스톤 링수량: 1
4L-9758: RING
4L-9758: RING수량: 1
4L-9764: 변속기 하우징 개스킷
4L-9764: 변속기 하우징 개스킷수량: 1
4L-9763: 0.03" 두께 해상용 변속기 하우징 개스킷
4L-9763: 0.03" 두께 해상용 변속기 하우징 개스킷수량: 1
0L-0364: 엔진 오일 라인 잠금장치
0L-0364: 엔진 오일 라인 잠금장치수량: 12
4L-9783: 2.25" 외경 변속기 피스톤 링
4L-9783: 2.25" 외경 변속기 피스톤 링수량: 2
1T-0467: 127.1mm 외경 립형 실
1T-0467: 127.1mm 외경 립형 실수량: 2
2H-6234: RING
2H-6234: RING수량: 2
6L-5216: GASKET
6L-5216: GASKET수량: 1
6L-2181: LOCK
6L-2181: LOCK수량: 2
6L-5217: GASKET
6L-5217: GASKET수량: 1
6L-2194: RING
6L-2194: RING수량: 2
1L-9393: GASKET
1L-9393: GASKET수량: 1
1L-9394: GASKET
1L-9394: GASKET수량: 2
2L-1388: GASKET
2L-1388: GASKET수량: 1
7L-2180: 15.54mm 내경 오링 실
7L-2180: 15.54mm 내경 오링 실수량: 1
2L-5895: 0.08" 두께 오일 회송 파이프 개스킷
2L-5895: 0.08" 두께 오일 회송 파이프 개스킷수량: 1
6L-5209: 0.03" 두께 해상용 변속기 하우징 개스킷
6L-5209: 0.03" 두께 해상용 변속기 하우징 개스킷수량: 1
2L-1778: O-Ring
2L-1778: O-Ring수량: 1
4L-9820: RING
4L-9820: RING수량: 2
4L-9748: 해상용 변속기 커버 플레이트 개스킷
4L-9748: 해상용 변속기 커버 플레이트 개스킷수량: 1
4L-9765: GASKET
4L-9765: GASKET수량: 1
3N-6915: 6" 내경 피스톤 캐리어 씰
3N-6915: 6" 내경 피스톤 캐리어 씰수량: 2
4M-8610: 85.73mm 외경 피스톤 링
4M-8610: 85.73mm 외경 피스톤 링수량: 2
4H-8101: SEAL
4H-8101: SEAL수량: 1
4L-9761: GASKET
4L-9761: GASKET수량: 1
7L-2175: 3.53 x 37.69mm 75A ACM O-Ring
7L-2175: 3.53 x 37.69mm 75A ACM O-Ring수량: 1
9G-6414: 0.79 mm 두께 개스킷
9G-6414: 0.79 mm 두께 개스킷수량: 1
1-31/31 표시
설명사양호환 모델
부품 번호 3N-8946에 대한 설명

이 부품의 설명은 아직 준비 중입니다.

부품 번호 3N-8946 사양

이 부품의 사양은 아직 준비 중입니다.

부품 번호 3N-8946의 호환 가능 모델

선박용 엔진

3406B D334 3406 3306 D333C

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료