Accueil3N-8946: KIT-VERROUILLER & JOINT
Accueil3N-8946: KIT-VERROUILLER & JOINT
3N-8946: KIT-VERROUILLER & JOINT

Marque: Cat

fallback-image
3N-8946: KIT-VERROUILLER & JOINT

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

4L-9783: Segment de piston de transmission de 2,25 pouces de diamètre extérieur
4L-9783: Segment de piston de transmission de 2,25 pouces de diamètre extérieurQuantité: 2
7L-2180: Joint torique de 15,54 mm de diamètre interne
7L-2180: Joint torique de 15,54 mm de diamètre interneQuantité: 1
2L-1388: JOINT STATIQUE
2L-1388: JOINT STATIQUEQuantité: 1
1L-9393: JOINT STATIQUE
1L-9393: JOINT STATIQUEQuantité: 1
1L-9394: JOINT STATIQUE
1L-9394: JOINT STATIQUEQuantité: 2
1T-0467: Joint de type à lèvre de 127,1 mm de diamètre extérieur
1T-0467: Joint de type à lèvre de 127,1 mm de diamètre extérieurQuantité: 2
6L-5217: JOINT STATIQUE
6L-5217: JOINT STATIQUEQuantité: 1
6L-5216: JOINT STATIQUE
6L-5216: JOINT STATIQUEQuantité: 1
6L-2181: VERROU
6L-2181: VERROUQuantité: 2
6L-2194: BAGUE
6L-2194: BAGUEQuantité: 2
2H-6234: BAGUE
2H-6234: BAGUEQuantité: 2
2L-5895: Joint de tuyau de retour d'huile de 0,08 pouce d'épaisseur
2L-5895: Joint de tuyau de retour d'huile de 0,08 pouce d'épaisseurQuantité: 1
2L-1778: JOINT TORIQUE
2L-1778: JOINT TORIQUEQuantité: 1
3N-6915: Joint d'étanchéité du porte-piston de 6 pouces de diamètre intérieur
3N-6915: Joint d'étanchéité du porte-piston de 6 pouces de diamètre intérieurQuantité: 2
4L-9820: BAGUE
4L-9820: BAGUEQuantité: 2
4M-8610: Segment de piston de 85,73 mm de diamètre extérieur
4M-8610: Segment de piston de 85,73 mm de diamètre extérieurQuantité: 2
4L-9761: JOINT STATIQUE
4L-9761: JOINT STATIQUEQuantité: 1
4L-9765: JOINT STATIQUE
4L-9765: JOINT STATIQUEQuantité: 1
4H-8101: JOINT
4H-8101: JOINTQuantité: 1
4L-9748: Joint de couvercle de transmission marine
4L-9748: Joint de couvercle de transmission marineQuantité: 1
9G-6414: Joint statique Cat® de 0,79 mm d'épaisseur
9G-6414: Joint statique Cat® de 0,79 mm d'épaisseurQuantité: 1
6L-5209: Joint de carter de transmission marine de 0,03 pouce d'épaisseur
6L-5209: Joint de carter de transmission marine de 0,03 pouce d'épaisseurQuantité: 1
7L-2175: JOINT TORIQUE
7L-2175: JOINT TORIQUEQuantité: 1
4L-9757: Segment de piston de transmission marine
4L-9757: Segment de piston de transmission marineQuantité: 1
4L-9758: BAGUE
4L-9758: BAGUEQuantité: 1
4L-9764: Joint statique d'enveloppe de transmission
4L-9764: Joint statique d'enveloppe de transmissionQuantité: 1
4L-9763: Joint de carter de transmission marine de 0,03 pouce d'épaisseur
4L-9763: Joint de carter de transmission marine de 0,03 pouce d'épaisseurQuantité: 1
5L-4626: JOINT
5L-4626: JOINTQuantité: 1
6L-2182: VERROU
6L-2182: VERROUQuantité: 2
6L-6565: BAGUE
6L-6565: BAGUEQuantité: 2
0L-0364: Verrouillage de conduites d'huile moteur
0L-0364: Verrouillage de conduites d'huile moteurQuantité: 12
Affichage de 1 à 31 sur 31
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 3N-8946

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une description pour cette pièce.

Spécifications pour le numéro de pièce 3N-8946

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 3N-8946

MOTEUR MARIN

3406B 3406 3306 D333C

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée