Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Domů3N-8946: SADA-ZÁMEK A TĚSNĚNÍ
Domů3N-8946: SADA-ZÁMEK A TĚSNĚNÍ
3N-8946: SADA-ZÁMEK A TĚSNĚNÍ

Značka: Cat

fallback-image
3N-8946: SADA-ZÁMEK A TĚSNĚNÍ

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

2L-5895: 0,08" těsnění vratného potrubí oleje
2L-5895: 0,08" těsnění vratného potrubí olejeMnožství: 1
6L-5209: Těsnění skříně lodní převodovky s tloušťkou 0,03
6L-5209: Těsnění skříně lodní převodovky s tloušťkou 0,03Množství: 1
2L-1778: O-KROUŽEK
2L-1778: O-KROUŽEKMnožství: 1
4L-9820: KROUŽEK
4L-9820: KROUŽEKMnožství: 2
4L-9748: Ploché těsnění krycí desky lodní převodovky
4L-9748: Ploché těsnění krycí desky lodní převodovkyMnožství: 1
4L-9765: PLOCHÉ TĚSNĚNÍ
4L-9765: PLOCHÉ TĚSNĚNÍMnožství: 1
3N-6915: Těsnění nosiče pístu s vnitřním průměrem 6
3N-6915: Těsnění nosiče pístu s vnitřním průměrem 6Množství: 2
4M-8610: Pístní kroužek s vnějším průměrem 85,73 mm
4M-8610: Pístní kroužek s vnějším průměrem 85,73 mmMnožství: 2
4H-8101: TĚSNĚNÍ
4H-8101: TĚSNĚNÍMnožství: 1
4L-9761: PLOCHÉ TĚSNĚNÍ
4L-9761: PLOCHÉ TĚSNĚNÍMnožství: 1
7L-2175: TĚSNICÍ O-KROUŽEK
7L-2175: TĚSNICÍ O-KROUŽEKMnožství: 1
9G-6414: Těsnění, tloušťka 0,79 mm
9G-6414: Těsnění, tloušťka 0,79 mmMnožství: 1
4L-9783: Pístní kroužek převodovky s vnějším průměrem 2,25
4L-9783: Pístní kroužek převodovky s vnějším průměrem 2,25Množství: 2
1T-0467: 127,1 mm vnější průměr chlopňového těsnění
1T-0467: 127,1 mm vnější průměr chlopňového těsněníMnožství: 2
2H-6234: KROUŽEK
2H-6234: KROUŽEKMnožství: 2
6L-5216: PLOCHÉ TĚSNĚNÍ
6L-5216: PLOCHÉ TĚSNĚNÍMnožství: 1
6L-2181: ZÁMEK
6L-2181: ZÁMEKMnožství: 2
6L-5217: PLOCHÉ TĚSNĚNÍ
6L-5217: PLOCHÉ TĚSNĚNÍMnožství: 1
6L-2194: KROUŽEK
6L-2194: KROUŽEKMnožství: 2
1L-9393: PLOCHÉ TĚSNĚNÍ
1L-9393: PLOCHÉ TĚSNĚNÍMnožství: 1
1L-9394: PLOCHÉ TĚSNĚNÍ
1L-9394: PLOCHÉ TĚSNĚNÍMnožství: 2
2L-1388: PLOCHÉ TĚSNĚNÍ
2L-1388: PLOCHÉ TĚSNĚNÍMnožství: 1
7L-2180: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 15,54 mm
7L-2180: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 15,54 mmMnožství: 1
6L-6565: KROUŽEK
6L-6565: KROUŽEKMnožství: 2
6L-2182: ZÁMEK
6L-2182: ZÁMEKMnožství: 2
5L-4626: TĚSNĚNÍ
5L-4626: TĚSNĚNÍMnožství: 1
4L-9757: Pístní kroužek lodní převodovky
4L-9757: Pístní kroužek lodní převodovkyMnožství: 1
4L-9758: KROUŽEK
4L-9758: KROUŽEKMnožství: 1
4L-9764: Těsnění skříně převodovky
4L-9764: Těsnění skříně převodovkyMnožství: 1
4L-9763: Těsnění skříně lodní převodovky s tloušťkou 0,03
4L-9763: Těsnění skříně lodní převodovky s tloušťkou 0,03Množství: 1
0L-0364: Zámek potrubí motorového oleje
0L-0364: Zámek potrubí motorového olejeMnožství: 12
Je zobrazeno 1 až 31 z 31
PopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 3N-8946

Stále pracujeme na přidání popisu této části.

Specifikace součásti číslo 3N-8946

Stále pracujeme na přidání specifikace této části.

Modely kompatibilní se součástí číslo 3N-8946

LODNÍ MOTOR

3406B D334 3406 3306 D333C

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno