ホーム足回りトラックコンポーネントリンクアセンブリ596-8460: リンクアセンブリ

このキットに含まれる部品

現在このキットに関連付けられている部品がない.

追加情報が必要な場合は、

部品番号596-8460の説明

形容:
トラック リンクは足回りのコンポーネントであり,トラック シューを接続して連続するトラックを形成し,起伏の多い地形でも車両が移動できるようにします。トラック リンクのアセンブリは,トラック ブッシュ,トラック マスタ リンク,トラック リンク,トラック ピン,シール,トラック マスタ ブッシュなどの部品で構成されています。ピンとブッシュにより,リンクが互いに対して旋回および連結できるため,トラックが起伏のある地面に適合し,トラクションを維持できます。

属性:
- 接触と摩擦をなくすために内部的にグリースを塗ったピンとブッシングが特徴で、各トラックジョイントはグリースを保持するために密閉されています。
- 動作中の高負荷や応力に耐えます。
• 足回りの騒音を低減し、接合部の凍結や焼付きの可能性を低減します。

アプリケーション:
トラック リンクは,主にCAT 315B,315C,315D,317,317B,318B,318C,319C,319D,320,320B,320C,320D,320E,320F,321B,321C,321D,323,323D,323E,325,325F,528および538油圧ショベル,320Dマテリアル ハンドラで主に使用されています。 TR43パワートレイン。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

部品番号596-8460の仕様

単位

    トラック ピッチ(in):

    7.48

    質量(lb):

    1,206.59

    トラック セクション数:

    49.0

    Pin Retention System:

    Press Fit

    Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

    2.717

    Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

    6.126

    Rail To Bushing OD (in):

    1.169

    Bushing OD (in):

    2.39

    Link Outside Spread (in):

    6.567

    Number of Sections:

    49

    Track Bolt Thread:

    M20

    UC System:

    HD, HD

    Grease Track Type:

    GLT

    Seal And Lube Type:

    SALT

    Rail To Pin Boss OD (in):

    1.319

    Wear Sensor:

    No

    Bolt Hole Diameter (in):

    0.827

    Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

    4.709

    Rotating Bushing Track (Rbt):

    No

    Link Inside Spread Sprocket (in):

    3.094

    Pin Length (in):

    8.15

    Link Height (in):

    4.173

    Master Bolt Thread:

    M20

    Track Stiffening System:

    Not Applicable

    Link Inside Spread Roller (in):

    3.614

    Master Link Type:

    Clamp Master

部品番号596-8460と互換性のあるモデル

油圧ショベル

320 OTHER 323D L 323D2 L 320 GC 323 GC

キー

キー

この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み