Ana sayfaAlt takımPalet KomponentleriBağlantı Grupları596-8460: Bağlantı Grubu
Ana sayfa
Alt takımPalet KomponentleriBağlantı Grupları
596-8460: Bağlantı Grubu
596-8460: Bağlantı Grubu

Cat® 49 Mafsallı Gres Yağlamalı Alt Takım Palet Bağlantısı

Marka: Cat

Ürün Resimleri
596-8460: Bağlantı Grubu
596-8460: Bağlantı Grubu
596-8460: Bağlantı Grubu
596-8460: Bağlantı Grubu
596-8460: Bağlantı Grubu

Cat® 49 Mafsallı Gres Yağlamalı Alt Takım Palet Bağlantısı

Marka: Cat

Fiyatı kontrol et
Fiyatı kontrol et
Müşteri fiyatlarınızı görüntülemek için oturum açın
Garanti Bilgileri
İade Politikası
Bu kite dahil olan parçalar

Şu anda bu kitle ilişkili hiçbir parça yoktur.

Ek bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen temsilcinizle iletişime geçin

Mağazayı ziyaret edin:

veya İletişim Formu seçeneğini kullanın
.

TanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
596-8460 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Cıvata Boyutu (mm): M20
Palet Bölmesi Sayısı: 49,0
Ağırlık (kg): 547,3
Ağırlık (lb): 1.206,59
Palet Adımı (inç): 7,48
Palet Adımı (mm): 190,0
Pin Retention System: Press Fit
Link Outside Spread (mm): 166.8
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 2.717
Rail To Bushing OD (mm): 29.7
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 6.126
Rail To Bushing OD (in): 1.169
Bushing OD (in): 2.39
Bolt Hole Diameter (mm): 21
Link Outside Spread (in): 6.567
Number of Sections: 49
Bushing OD (mm): 60.7
Track Bolt Thread: M20
UC System: HD
Rail To Pin Boss OD (mm): 33.5
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 69
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 119.6
Grease Track Type: GLT
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 155.6
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1.319
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.827
Pin Length (mm): 207
Link Inside Spread Sprocket (mm): 78.6
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 4.709
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3.094
Link Height (mm): 106
Pin Length (in): 8.15
Link Inside Spread Roller (mm): 91.8
Link Height (in): 4.173
Master Bolt Thread: M20
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 3.614
Master Link Type: Clamp Master
Daha fazla göster
596-8460 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

320 OTHER 323D L 323D2 L 320 GC 323 GC

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi