596-8460: Schakel
StartOnderwagenRupscomponentenSchakels596-8460: Schakel
Start596-8460: Schakel

596-8460: Schakel

Cat® rupsschakel voor onderstel met 49 koppelingen vetgesmeerd

Merk: Cat

Productafbeeldingen

596-8460: Schakel
596-8460: Schakel
596-8460: Schakel
596-8460: Schakel

596-8460: Schakel

Cat® rupsschakel voor onderstel met 49 koppelingen vetgesmeerd

Merk: Cat

Onderdelen in deze set

Er zijn momenteel geen bijbehorende onderdelen voor deze set.

Als u meer informatie nodig hebt, kunt u

.

Beschrijving voor onderdeelnummer 596-8460

Beschrijving:
Een rupsschakel is een component van een onderstel, waarmee de rupsplaten worden verbonden vanaf de continurups waardoor het voertuig over ruw terrein kan bewegen. De assemblage van de rupsschakel bestaat uit onderdelen zoals de rupsbus, de rupseindschakel, de rupsschakel, de rupspen, afdichtingen en de eindbus. Dankzij de pennen en bussen kunnen de schakels ten opzichte van elkaar scharnieren en articuleren, waardoor de rupsband zich kan aanpassen aan oneffen terrein en tractie behoudt.

Kenmerken:
• Beschikt over intern gesmeerde pinnen en bussen om contact en frictie te elimineren, elke rupsbandkoppeling is afgedicht om het vet vast te houden.
• Bestand tegen hoge belastingen en spanningen tijdens gebruik.
• Minder lawaai van het onderstel en minder kans op bevroren of vastzittende koppelingen.

Toepassingen:
Een rupsschakel wordt gebruikt om betere tractie en stabiliteit te bieden voor de beweging van de rupseenheid in het onderstel, meestal gebruikt in Cat 315B, 315C, 315D, 317, 317B, 318B, 318C, 319C, 319D, 320, 320B, 320C, 320D, 320E, 320F, 321B, 321C, 321D, 323, 323D, 323E, 323F, 325, 325F, 528 en 538 graafmachines, 320D graafmachines in overslaguitvoering, TR43-aandrijflijn.

Waarschuwing:Dit product kan u blootstellen aan chemische stoffen, zoals lood en loodverbindingen, waarvan bij de staat Californië bekend is dat ze kanker en aangeboren afwijkingen of andere risico's met betrekking tot de voortplanting veroorzaken. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov

Specificaties voor onderdeelnummer 596-8460

Meeteenheden

    Rupshelling (in):

    7,48

    Gewicht (lb):

    1.206,59

    Aantal rupssegmenten:

    49,0

    Pin Retention System:

    Press Fit

    Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

    2.717

    Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

    6.126

    Rail To Bushing OD (in):

    1.169

    Bushing OD (in):

    2.39

    Link Outside Spread (in):

    6.567

    Number of Sections:

    49

    Track Bolt Thread:

    M20

    UC System:

    HD, HD

    Grease Track Type:

    GLT

    Seal And Lube Type:

    SALT

    Rail To Pin Boss OD (in):

    1.319

    Wear Sensor:

    No

    Bolt Hole Diameter (in):

    0.827

    Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

    4.709

    Rotating Bushing Track (Rbt):

    No

    Link Inside Spread Sprocket (in):

    3.094

    Pin Length (in):

    8.15

    Link Height (in):

    4.173

    Master Bolt Thread:

    M20

    Track Stiffening System:

    Not Applicable

    Link Inside Spread Roller (in):

    3.614

    Master Link Type:

    Clamp Master

Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 596-8460

GRAAFMACHINE

320 OTHER 323D L 323D2 L 320 GC 323 GC

Sleutel

Sleutel

Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen