596-8460: Montagem do Elo
HomeMaterial RodanteComponentes de EsteiraConjuntos de Elo596-8460: Montagem do Elo

596-8460: Montagem do Elo

Elo da esteira de material rodante Cat® com 49 juntas lubrificadas com graxa

Marca: Cat

Imagens do Produto

596-8460: Montagem do Elo
596-8460: Montagem do Elo
596-8460: Montagem do Elo
596-8460: Montagem do Elo

596-8460: Montagem do Elo

Elo da esteira de material rodante Cat® com 49 juntas lubrificadas com graxa

Marca: Cat

Peças incluídas neste kit

No momento, não há peças associadas a este kit.

Se precisar obter informações adicionais,

.

Descrição do número de série 596-8460

Descrição:
Um elo da esteira é um componente de um material rodante, que conecta as sapatas da esteira para formar a esteira contínua que permite que o veículo se mova sobre terrenos acidentados. A montagem do elo da esteira consiste em peças como bucha da esteira, elo mestre da esteira, elo da esteira, pino da esteira, vedantes e bucha mestre da esteira. Os Pinos e as Buchas permitem que os Elos girem e articulem em relação uns aos outros, o que permite que a esteira se adapte a solo irregular e mantenha a tração.

Atributos:
• Apresenta pinos e buchas lubrificados internamente para eliminar o contato e a fricção, cada junta da esteira é vedada para reter a graxa.
• Suporta altas cargas e tensões durante a operação.
• Diminui o ruído do material rodante e reduz o potencial de juntas congeladas ou engripadas.

Aplicativos:
Um elo da esteira é usado para fornecer melhor tração e estabilidade para o movimento da montagem da esteira no material rodante, usado principalmente em escavadeiras Cat 315B, 315C, 315D, 317, 317B, 318B, 318C, 319C, 319D, 320, 320B, 320C, 320D, 320E, 320F, 321B, 321C, 321D, 323, 323D, 323E, 323F, 325, 325F, 528 e 538, manipuladores de materiais 320D, Trem de Força TR43.

Advertência:Este produto pode expô-lo a produtos químicos, incluindo chumbo e compostos de chumbo, que são conhecidos para o Estado da Califórnia para causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov

Especificações para número de peça 596-8460

Unidades de Medida

    Tombamento da Esteira (pol):

    7,48

    Peso (lb):

    1.206,59

    Número de Seções da Esteira:

    49,0

    Pin Retention System:

    Press Fit

    Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

    2.717

    Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

    6.126

    Rail To Bushing OD (in):

    1.169

    Bushing OD (in):

    2.39

    Link Outside Spread (in):

    6.567

    Number of Sections:

    49

    Track Bolt Thread:

    M20

    UC System:

    HD, HD

    Grease Track Type:

    GLT

    Seal And Lube Type:

    SALT

    Rail To Pin Boss OD (in):

    1.319

    Wear Sensor:

    No

    Bolt Hole Diameter (in):

    0.827

    Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

    4.709

    Rotating Bushing Track (Rbt):

    No

    Link Inside Spread Sprocket (in):

    3.094

    Pin Length (in):

    8.15

    Link Height (in):

    4.173

    Master Bolt Thread:

    M20

    Track Stiffening System:

    Not Applicable

    Link Inside Spread Roller (in):

    3.614

    Master Link Type:

    Clamp Master

Modelos Compatíveis para número de peça 596-8460

ESCAVADEIRA

320 OTHER 323D L 323D2 L 320 GC 323 GC

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto