この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
CAT®スマートグレーダブレードアタッチメントは、土砂、砂利、砂など、基礎に使用されるほぼすべての資材の切削、移動、表面仕上げに使用されます。
Cat
Weight (lb)
2059
Working Width @ Max Angle (in)
84.4
Working Width (in)
96
全幅
102.6 in
ブレード幅
96 in
幅 - 角度最大時
105.8 in
最適油圧流量
50 ~ 86 lpm(13 ~ 23 gpm)
最適油圧
180~230 bar(2,600~3,340 psi)
必要な油圧システム
標準フロー(14ピン)
全長
88.4 in
全長(マストを含む)
104.4 in
全高
41.2 in
質量
2292.8 lb
傾斜角範囲
15度
最大ブレードアングル - 中心から右/左
30 °
ブレード高さ
17 in
カッティングエッジでの最大クリアランス
6 in
最低地上高
6 in
最大切削深さ
4 in
インターフェイス形式
スキッドステアカプラ
作業幅(ウイング閉状態)
102.6 in
作業幅(ウイング開状態)
99.3 in
ウイングの回転範囲
205 °
高速ドラムおよび円錐形ビットは、舗装の前にアスファルトと舗装を削り取ります。
Cat
作業幅
23.6 in
Cutting Width (in)
24
最大切削深さ
6.7 in
Max Cut Depth (in)
7
必要な油圧システム
ハイフロー
Required Hydraulics
High Flow
全幅
73.1 in
全長
49.1 in
全高
36.6 in
質量
2107.6 lb
最適油圧流量
98~125 L/min(26~33 gpm)
最適油圧
230~280 bar(3,300~4,000 psi)
ドラム速度
149 rpm
オプションドラム幅/深さ
80/200、150/200、300/200、450/200、600/170 mm(3/8、6/8、12/8、18/8、24/7 in)
傾斜角範囲
8°左/右
サイドシフト走行
29.5 in
円錐形ビット
54
標準ビットタイプ
多目的
Maximum Cut Depth
160 mm(2.6 in)~200 mm(7.8 in)
Machine Type
コンパクトホイールローダ, コンパクト履帯式ローダ, スキッドステアローダ, 多様地形対応ローダ
Working Width
600 mm(23.6 in)~800 mm(31.4 in)
さまざまな用途で、掘削、積込み、運搬、敷均し、排出作業、仕上げ整地に使用されます。
Cat
幅
74.1 in
容量
0.58 yd³
質量
597.5 lb
高さ
16.8 in
長さ
27.9 in
Rated Capacity (yd3)
0.58
ベースエッジ厚さ
0.7 in
カッティングエッジ厚さ
0.6 in
インターフェイス形式
スキッドステアカプラ
Width (in)
74
Ground Engaging Tools
Bolt-On Cutting Edge
さまざまな用途で、掘削、積込み、運搬、敷均し、排出作業、仕上げ整地に使用されます。
Cat
幅
80.2 in
容量
0.63 yd³
質量
630.5 lb
高さ
16.8 in
長さ
27.9 in
Rated Capacity (yd3)
0.63
ベースエッジ厚さ
0.7 in
カッティングエッジ厚さ
0.6 in
インターフェイス形式
スキッドステアカプラ
Width (in)
80
Ground Engaging Tools
Bolt-On Cutting Edge
CAT®ユーティリティブルームは、前進または後進走行をしながら平坦な地面を掃いて、軽い粉塵を収集します。
Cat
全幅
71.3 in
清掃幅
59.1 in
ブラシ直径
26.2 in
必要な油圧システム
標準フロー(電気なし)
高さ
31.2 in
長さ
60.2 in
質量
948 lb
最適油圧流量
30~86 L/min(8~23 gpm)
最適油圧
145~241 bar(2100~3500 psi)
モータ容量
24.1 in³/rev
ブラシ回転数(最大流量時)
210 RPM
ドライブ方法
ダイレクトドライブ
パレットフォークは、建設現場でのパレットに載った積荷の運搬、造園や苗床での袋詰めの肥料や種子のハンドリングに使用されます。
Cat
Carriage Width (in)
45.8
Tine Length (in)
48
Carriage Height
36.8 in
Carriage Width
45.8 in
Carriage Weight
211.6 lb
タイン長さ
48 in
タイン幅
3.9 in
タイン高さ
21.3 in
タイン厚さ
1.6 in
タイン質量
105.8 lb
運転質量
429.9 lb
全長
58.3 in
インターフェイス形式
スキッドステアカプラ
解体用途および建設用途に使用します。
Cat
運転質量 - ツール装着時
610.7 lb
Model/Style
B6s Top Mount
エネルギークラス
501.5 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
501.5
機械クラス
4 ~ 9トンミニ油圧ショベル、216 ~ 299スキッドステア/コンパクトトラックローダ、415 ~ 444バックホーローダ
Mounting Hole Pattern Size
LG
ツールシャフト直径
2.7 in
衝撃回数
500~900 bpm
最小動作圧力
1775 psi
最小キャリア質量
8000.6 lb
最適油圧流量
40~70 lpm(10.6~18.5 gpm)
全幅
12.4 in
全長
17.3 in
全高
53.9 in
高さ - ツール別
39.1 in
騒音レベル
124 dB
マウンチングブラケットサイズ
大型
Compatibility
Excavators, Skid Steer Loaders, Backhoe Loaders, Compact Track Loaders
Sound Suppression
Silenced
解体用途および建設用途に使用します。
Cat
運転質量 - ツール装着時
758.4 lb
Model/Style
B8s Top Mount
エネルギークラス
848.2 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
848.2
機械クラス
6 ~ 9トンミニ油圧ショベル、216 ~ 299スキッドステア/コンパクトトラックローダ、415 ~ 444バックホーローダ
Mounting Hole Pattern Size
LG
ツールシャフト直径
3 in
衝撃回数
400 ~ 800 bpm
最小動作圧力
1704.1 psi
最小キャリア質量
13999.3 lb
最適油圧流量
50~90 lpm(13.2~23.8 gpm)
全幅
12.4 in
全長
17.3 in
全高
55.2 in
高さ - ツール別
41.1 in
騒音レベル
129 dB
マウンチングブラケットサイズ
大型
Compatibility
Excavators, Skid Steer Loaders, Compact Track Loaders, Backhoe Loaders
Sound Suppression
Silenced
機械の汎用性を高め、全体的な生産を向上させます。
Cat
質量
169.8 lb
Machine Class
5-6 Ton
幅
10.7 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
長さ
20.8 in
Pins Included
Yes
全高
10.7 in
ピンの直径
1.8 in
機械クラス
5トンミニ油圧ショベル
インターフェイス形式
ピンオン式
必要な油圧システム
専用工場取付け
溝の掃除、傾斜付け、整地およびその他の仕上げ作業に使用します。
Cat
幅
47.2 in
容量
9.2 ft³
質量
410.5 lb
ベースエッジ厚さ
0.8 in
チップ半径
28.2 in
Rated Capacity (yd3)
9.18
インターフェイス形式
ピンオン式
Width (in)
47.2
Ground Engaging Tools
BOCE
多様な用途において最高の性能と価値が得られるよう設計された、非常に強度の高いバケットです。
Cat
幅
24.4 in
Rated Capacity (ft3)
4.6
容量
4.6 ft³
Width (in)
24.4
質量
233.7 lb
Ground Engaging Tools
J200
ベースエッジ厚さ
0.8 in
チップ半径
30.9 in
インターフェイス形式
ピンオン式
Cat® Tiltrotators help you maneuver obstacles in your work area without the need for repositioning your machine.
Cat
Machine Class
7-10 Ton Mini Excavators
Weight
690 lb
Interface Options: Top-Bottom
S45 Coupler / S45 Coupler
Overall Height
37.4 in
Length
24.1 in
Overall Width
27.8 in
Rotation Speed
7 Seconds per 1 full rotation
Tilt Angle Range
40° Left/Right
Maximum Bucket Capacity
17.7 ft³
Maximum Bucket Width
59.1 in
Optimal Hydraulic Flow
45-75 L/min (12-20 gpm)
Maximum Operating Pressure
3625.9 psi
Required Hydraulics
1st Auxiliary
Tilting Torque
19545.4 lb/ft
Turning Torque
4499.1 lb/ft
高速ドラムおよび円錐形ビットは、舗装の前にアスファルトと舗装を削り取ります。
Cat
作業幅
17.7 in
Cutting Width (in)
18
最大切削深さ
6.7 in
Max Cut Depth (in)
7
必要な油圧システム
ハイフロー
Required Hydraulics
High Flow
全幅
73.1 in
全長
49.1 in
全高
36.6 in
質量
1869.5 lb
最適油圧流量
98~125 L/min(26~33 gpm)
最適油圧
230~280 bar(3,300~4,000 psi)
ドラム速度
149 rpm
オプションドラム幅/深さ
80/200、150/200、300/200 mm(3/8、6/8、12/8 in)
傾斜角範囲
8°左/右
サイドシフト走行
29.5 in
円錐形ビット
42
標準ビットタイプ
多目的
Maximum Cut Depth
160 mm(2.6 in)~200 mm(7.8 in)
Machine Type
コンパクトホイールローダ, コンパクト履帯式ローダ, スキッドステアローダ, 多様地形対応ローダ
Working Width
300 mm(11.8 in)~500 mm(19.6 in)
機械の汎用性を高め、全体的な生産を向上させます。
Cat
質量
211.6 lb
Machine Class
7-9 Ton
幅
14.6 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
長さ
23.4 in
Pins Included
Yes
全高
13.7 in
ピンの直径
2 in
機械クラス
8トンミニ油圧ショベル
インターフェイス形式
ピンオン式
必要な油圧システム
専用工場取付け
さまざまな用途で、掘削、積込み、運搬、敷均し、排出作業、仕上げ整地に使用されます。
Cat
幅
68.1 in
容量
0.52 yd³
質量
551.2 lb
高さ
16.8 in
長さ
27.9 in
Rated Capacity (yd3)
0.52
ベースエッジ厚さ
0.7 in
カッティングエッジ厚さ
0.6 in
インターフェイス形式
スキッドステアカプラ
Width (in)
68
Ground Engaging Tools
Bolt-On Cutting Edge
パレットフォークタインを追加することで、パレットフォークキャリッジの汎用性が高まり、パレットに載ったさまざまな建設現場資材の運搬に対応させることができます。
Cat
タイン長さ
48 in
タイン幅
3.9 in
タイン高さ
21.3 in
タイン厚さ
1.6 in
タイン質量
114 lb
全長
50.7 in
Machine Type
コンパクトトラックローダおよびマルチテレーンローダ, スキッドステアローダ, ホイールローダ
1200の1~16 結果
1200の1~16 結果