ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ಹೋಮ್382-1538: ವೈರಿಂಗ್ ಜಿಪಿ-ಸೆನ್ಸರ್
ಹೋಮ್382-1538: ವೈರಿಂಗ್ ಜಿಪಿ-ಸೆನ್ಸರ್
ಐಟಂಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ

ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.

365-7472: ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
365-7472: ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಪ್ರಮಾಣ: 1
124-1479: 25.4mm ಅಗಲದ ಲೂಪ್ ಕ್ಲಿಪ್
124-1479: 25.4mm ಅಗಲದ ಲೂಪ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪ್ರಮಾಣ: 2
372-9143: 3mm ದಪ್ಪ ಸಂವೇದಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೆಂಬಲ ಪ್ಲೇಟ್
372-9143: 3mm ದಪ್ಪ ಸಂವೇದಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೆಂಬಲ ಪ್ಲೇಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 2
265-9596: 9mm ದಪ್ಪದ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸರ್
265-9596: 9mm ದಪ್ಪದ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸರ್ಪ್ರಮಾಣ: 16
198-4778: 12mm ದಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಾಷರ್
198-4778: 12mm ದಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಾಷರ್ಪ್ರಮಾಣ: 14
7K-1181: 387.00mm ಉದ್ದದ ಕೇಬಲ್ ಪಟ್ಟಿ
7K-1181: 387.00mm ಉದ್ದದ ಕೇಬಲ್ ಪಟ್ಟಿಪ್ರಮಾಣ: 18
8T-4133: M10 ಹೆಕ್ಸಾಗಾನಲ್ ನಟ್
8T-4133: M10 ಹೆಕ್ಸಾಗಾನಲ್ ನಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 4
4K-8864: 14.29ಮಿಮೀ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಟೀಲ್ ಲೂಪ್ ಕ್ಲಿಪ್
4K-8864: 14.29ಮಿಮೀ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಟೀಲ್ ಲೂಪ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪ್ರಮಾಣ: 2
4P-7581: 2.3ಮಿಮೀ ದಪ್ಪದ ಲ್ಯಾಡರ್ ಕ್ಲಿಪ್
4P-7581: 2.3ಮಿಮೀ ದಪ್ಪದ ಲ್ಯಾಡರ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪ್ರಮಾಣ: 3
8T-4196: M10-1.5 35mm ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
8T-4196: M10-1.5 35mm ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 18
9X-8256: 2mm ದಪ್ಪದ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಷರ್
9X-8256: 2mm ದಪ್ಪದ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಷರ್ಪ್ರಮಾಣ: 12
8T-4136: M10-1.5 x 25ಮಿಮೀ ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
8T-4136: M10-1.5 x 25ಮಿಮೀ ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 31
6V-7383: 12.70mm ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ ಕ್ಲಿಪ್
6V-7383: 12.70mm ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ ಕ್ಲಿಪ್ಪ್ರಮಾಣ: 6
347-7917: ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ರಾಡಾರ್ ಬಾಕ್ಸ್
347-7917: ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ರಾಡಾರ್ ಬಾಕ್ಸ್ಪ್ರಮಾಣ: 8
378-7007: ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾನಿಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್
378-7007: ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾನಿಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 2
380-4489: 3 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪದ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್
380-4489: 3 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪದ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 8
382-0979: ಹಾರ್ನೆಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
382-0979: ಹಾರ್ನೆಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಪ್ರಮಾಣ: 1
382-0988: ಹಾರ್ನೆಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
382-0988: ಹಾರ್ನೆಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಪ್ರಮಾಣ: 1
458-2206: ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್
458-2206: ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 2
133-3260: 19mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಪೇಸರ್
133-3260: 19mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಪೇಸರ್ಪ್ರಮಾಣ: 2
033-8248: 11.1mm ವ್ಯಾಸದ ಲೂಪ್ ಕ್ಲಿಪ್
033-8248: 11.1mm ವ್ಯಾಸದ ಲೂಪ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪ್ರಮಾಣ: 2
205-7299: 13.49mm ಕನಿಷ್ಠ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೂಪ್ ಕ್ಲಿಪ್
205-7299: 13.49mm ಕನಿಷ್ಠ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೂಪ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪ್ರಮಾಣ: 2
9M-8406: 15.88ಮಿಮೀ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಟೀಲ್ ಲೂಪ್ ಕ್ಲಿಪ್
9M-8406: 15.88ಮಿಮೀ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಟೀಲ್ ಲೂಪ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪ್ರಮಾಣ: 2
8T-4183: M12X1.75 ಥ್ರೆಡ್ 40ಮಿಮೀ ಉದ್ದದ ಬೋಲ್ಟ್
8T-4183: M12X1.75 ಥ್ರೆಡ್ 40ಮಿಮೀ ಉದ್ದದ ಬೋಲ್ಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 8
8T-4194: M12-1.75 x 50ಮಿಮೀ ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
8T-4194: M12-1.75 x 50ಮಿಮೀ ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 6
6V-7744: M10 x 1.5ಮಿ.ಮೀ ಕೋನ್ ಲಾಕ್ ನಟ್
6V-7744: M10 x 1.5ಮಿ.ಮೀ ಕೋನ್ ಲಾಕ್ ನಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 24
5P-4116: 8.8mm ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಷರ್
5P-4116: 8.8mm ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಷರ್ಪ್ರಮಾಣ: 8
7X-7729: 3 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪದ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಷರ್
7X-7729: 3 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪದ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಷರ್ಪ್ರಮಾಣ: 100
8T-4195: M10-1.5 x 30mm ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
8T-4195: M10-1.5 x 30mm ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 10
8T-4186: M10-1.5 x 40mm ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
8T-4186: M10-1.5 x 40mm ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 34
365-7277: ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
365-7277: ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಪ್ರಮಾಣ: 1
365-7279: ಪ್ಲೇಟ್
365-7279: ಪ್ಲೇಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 1
44ರಲ್ಲಿ1ರಿಂದ32ವರೆಗೆತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಇನ್ನಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 382-1538 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

ನಾವು ಇನ್ನೂ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 382-1538 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 382-1538 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ