Caterpillar
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ
ಹೋಮ್ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಕಿಟ್‌ಗಳುಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆ562-8075: C175 ರಿಪವರ್ ಚಾಸಿಸ್ ಕಿಟ್
ಹೋಮ್
ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಕಿಟ್‌ಗಳುಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆ
562-8075: C175 ರಿಪವರ್ ಚಾಸಿಸ್ ಕಿಟ್
562-8075: C175 ರಿಪವರ್ ಚಾಸಿಸ್ ಕಿಟ್

ಮರುಶಕ್ತಿ - 797B ಯಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ 3524 ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು C175 ನೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು. ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಿಟ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಗಗಳು.

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
ಪ್ಲೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
ಜಾಯಿಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್-ಸ್ಲಿಪ್
772.5mm ಉದ್ದದ ಬಾಟಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್
3 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪದ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್
ಪ್ಲೇಟ್
ಪ್ಲೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
M24-3 x 140mm ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
M10-1.5 x 25ಮಿಮೀ ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
M12-1.75 x 25mm ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
0.3125" ಷಡ್ಭುಜೀಯ ನಟ್
ಪ್ಲೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
ಪ್ಲೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
1/2''-20 x 2 1/2'' ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
ಗಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್
13.5mm ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಷರ್
3 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪದ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಷರ್
10.2ಮಿಮೀ ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ವಾಷರ್
13.5mm ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ವಾಷರ್
5/16-18UNC -2A ಥ್ರೆಡೆಡ್ ವೈಬ್ರೇಶನ್ ಮೌಂಟ್
ಪಂಪ್ ಡ್ರೈವ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್
ಪ್ಲೇಟ್
ಪ್ಲೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
ಪ್ಲೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
ಪ್ಲೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
ಪ್ಲೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
ಪ್ಲೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
ಗಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್
11mm ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ವಾಷರ್
M12-1.75 x 30mm ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
562-8075: C175 ರಿಪವರ್ ಚಾಸಿಸ್ ಕಿಟ್

ಮರುಶಕ್ತಿ - 797B ಯಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ 3524 ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು C175 ನೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು. ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಿಟ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಗಗಳು.

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ಐಟಂಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ

ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.

293-5510: ಪ್ಲೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
293-5510: ಪ್ಲೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಪ್ರಮಾಣ: 1
284-4881: ಜಾಯಿಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್-ಸ್ಲಿಪ್
284-4881: ಜಾಯಿಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್-ಸ್ಲಿಪ್ಪ್ರಮಾಣ: 1
336-7749: 772.5mm ಉದ್ದದ ಬಾಟಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್
336-7749: 772.5mm ಉದ್ದದ ಬಾಟಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 1
336-7750: 3 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪದ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್
336-7750: 3 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪದ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 1
337-4319: ಪ್ಲೇಟ್
337-4319: ಪ್ಲೇಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 4
337-4322: ಪ್ಲೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
337-4322: ಪ್ಲೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಪ್ರಮಾಣ: 1
8T-0670: M24-3 x 140mm ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
8T-0670: M24-3 x 140mm ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 8
8T-4136: M10-1.5 x 25ಮಿಮೀ ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
8T-4136: M10-1.5 x 25ಮಿಮೀ ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 48
8T-4192: M12-1.75 x 25mm ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
8T-4192: M12-1.75 x 25mm ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 6
6V-8189: 0.3125" ಷಡ್ಭುಜೀಯ ನಟ್
6V-8189: 0.3125" ಷಡ್ಭುಜೀಯ ನಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 8
336-7752: ಪ್ಲೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
336-7752: ಪ್ಲೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಪ್ರಮಾಣ: 1
337-4313: ಪ್ಲೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
337-4313: ಪ್ಲೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಪ್ರಮಾಣ: 1
0S-1604: 1/2''-20 x 2 1/2'' ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
0S-1604: 1/2''-20 x 2 1/2'' ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 8
528-7047: ಗಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್
528-7047: ಗಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 1
5P-1076: 13.5mm ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಷರ್
5P-1076: 13.5mm ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಷರ್ಪ್ರಮಾಣ: 6
7X-7729: 3 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪದ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಷರ್
7X-7729: 3 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪದ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಷರ್ಪ್ರಮಾಣ: 20
7X-0608: 10.2ಮಿಮೀ ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ವಾಷರ್
7X-0608: 10.2ಮಿಮೀ ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ವಾಷರ್ಪ್ರಮಾಣ: 8
8T-4223: 13.5mm ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ವಾಷರ್
8T-4223: 13.5mm ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ವಾಷರ್ಪ್ರಮಾಣ: 10
117-8734: 5/16-18UNC -2A ಥ್ರೆಡೆಡ್ ವೈಬ್ರೇಶನ್ ಮೌಂಟ್
117-8734: 5/16-18UNC -2A ಥ್ರೆಡೆಡ್ ವೈಬ್ರೇಶನ್ ಮೌಂಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 8
352-6379: ಪಂಪ್ ಡ್ರೈವ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್
352-6379: ಪಂಪ್ ಡ್ರೈವ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 1
363-6311: ಪ್ಲೇಟ್
363-6311: ಪ್ಲೇಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 1
292-7717: ಪ್ಲೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
292-7717: ಪ್ಲೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಪ್ರಮಾಣ: 1
336-7746: ಪ್ಲೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
336-7746: ಪ್ಲೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಪ್ರಮಾಣ: 2
336-7754: ಪ್ಲೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
336-7754: ಪ್ಲೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಪ್ರಮಾಣ: 1
336-7757: ಪ್ಲೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
336-7757: ಪ್ಲೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಪ್ರಮಾಣ: 1
337-4316: ಪ್ಲೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
337-4316: ಪ್ಲೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಪ್ರಮಾಣ: 1
528-7048: ಗಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್
528-7048: ಗಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 1
8T-4121: 11mm ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ವಾಷರ್
8T-4121: 11mm ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ವಾಷರ್ಪ್ರಮಾಣ: 28
8T-4139: M12-1.75 x 30mm ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
8T-4139: M12-1.75 x 30mm ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 10
29ರಲ್ಲಿ1ರಿಂದ29ವರೆಗೆತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 562-8075 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 562-8075 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಆಫ್-ಹೈವೇ ಟ್ರಕ್

797 797B

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ