Caterpillar
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
Caterpillar
ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
030-7946: 7/16-20 ಥ್ರೆಡೆಡ್ 90° ಎಲ್‌ಬೋ ಅಡಾಪ್ಟರ್
ಹೋಮ್ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ಇತರ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಘಟಕಗಳು030-7946: 7/16-20 ಥ್ರೆಡೆಡ್ 90° ಎಲ್‌ಬೋ ಅಡಾಪ್ಟರ್
ಹೋಮ್030-7946: 7/16-20 ಥ್ರೆಡೆಡ್ 90° ಎಲ್‌ಬೋ ಅಡಾಪ್ಟರ್

030-7946: 7/16-20 ಥ್ರೆಡೆಡ್ 90° ಎಲ್‌ಬೋ ಅಡಾಪ್ಟರ್

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಂಜಿನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆನ್ಸರ್ ವೈರಿಂಗ್ ಹಾರ್ನೆಸ್‌ಗಾಗಿ Cat® ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಓ ರಿಂಗ್‌ನಿಂದ 37° ಫ್ಲೇರ್ಡ್ 90° ಎಲ್‌ಬೋ ಅಡಾಪ್ಟರ್, ಸೆನ್ಸರ್ ವೈರ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹಾನಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು

030-7946: 7/16-20 ಥ್ರೆಡೆಡ್ 90° ಎಲ್‌ಬೋ ಅಡಾಪ್ಟರ್
030-7946: 7/16-20 ಥ್ರೆಡೆಡ್ 90° ಎಲ್‌ಬೋ ಅಡಾಪ್ಟರ್
030-7946: 7/16-20 ಥ್ರೆಡೆಡ್ 90° ಎಲ್‌ಬೋ ಅಡಾಪ್ಟರ್
030-7946: 7/16-20 ಥ್ರೆಡೆಡ್ 90° ಎಲ್‌ಬೋ ಅಡಾಪ್ಟರ್

030-7946: 7/16-20 ಥ್ರೆಡೆಡ್ 90° ಎಲ್‌ಬೋ ಅಡಾಪ್ಟರ್

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಂಜಿನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆನ್ಸರ್ ವೈರಿಂಗ್ ಹಾರ್ನೆಸ್‌ಗಾಗಿ Cat® ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಓ ರಿಂಗ್‌ನಿಂದ 37° ಫ್ಲೇರ್ಡ್ 90° ಎಲ್‌ಬೋ ಅಡಾಪ್ಟರ್, ಸೆನ್ಸರ್ ವೈರ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹಾನಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಸಂಬಂಧಿತಭಾಗಗಳು

214-7566: 8.92mm ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ ರಬ್ಬರ್ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್

Cat® O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್, 7/16-20" STOR ಕನೆಕ್ಟರ್ ಎಂಡ್‌ಗಾಗಿ

3J-7354: 1.83 x 8.92mm 90A NBR O-ರಿಂಗ್

Cat® ಸ್ಟೋರ್ O ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್ (SAE 7/16-20)

6V-9027: 8.92ಮಿಮೀ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್

Cat® ರಬ್ಬರ್ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್ 7/16-20" ಸ್ಟೋರ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಎಂಡ್

3J-7354

ಕೀ

ಕೀ

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ