Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar
ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ಹೋಮ್ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳುಅಡಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು, ಕಪ್ಲಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳುಅಡಾಪ್ಟರುಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳು124-1212: 3/4 x 1-1/16 x 1-3/16 ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟೀ ಅಡಾಪ್ಟರ್
ಹೋಮ್ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳುಅಡಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು, ಕಪ್ಲಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳುಅಡಾಪ್ಟರುಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳು124-1212: 3/4 x 1-1/16 x 1-3/16 ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟೀ ಅಡಾಪ್ಟರ್
124-1212: 3/4 x 1-1/16 x 1-3/16 ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟೀ ಅಡಾಪ್ಟರ್

Cat® ಫ್ಲೂಯೆಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಟೀ ಅಡಾಪ್ಟರ್, ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೀಲ್, -12 ORFS ನಿಂದ -12 STOR ರಿಂದ -8 STOR

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
124-1212: 3/4 x 1-1/16 x 1-3/16 ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟೀ ಅಡಾಪ್ಟರ್
124-1212: 3/4 x 1-1/16 x 1-3/16 ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟೀ ಅಡಾಪ್ಟರ್
124-1212: 3/4 x 1-1/16 x 1-3/16 ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟೀ ಅಡಾಪ್ಟರ್
124-1212: 3/4 x 1-1/16 x 1-3/16 ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟೀ ಅಡಾಪ್ಟರ್
124-1212: 3/4 x 1-1/16 x 1-3/16 ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟೀ ಅಡಾಪ್ಟರ್

Cat® ಫ್ಲೂಯೆಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಟೀ ಅಡಾಪ್ಟರ್, ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೀಲ್, -12 ORFS ನಿಂದ -12 STOR ರಿಂದ -8 STOR

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ಸಂಬಂಧಿತಭಾಗಗಳು
294-9072: 22.5mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಓ-ರಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಸೀಲ್
294-9072: 22.5mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಓ-ರಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಸೀಲ್

ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜರ್ ವಾಟರ್ ಲೈನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ Cat® O-ರಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಸೀಲ್, ಇದು ಕೂಲೆಂಟ್ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜರ್ ಯುನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಕೂಲೆಂಟ್ ಸರಿಯಾದ ಹರಿವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
6V-5063: 23.47mm ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ ರಬ್ಬರ್ ಓ-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್
6V-5063: 23.47mm ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ ರಬ್ಬರ್ ಓ-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್

1/16-12" STOR ಕನೆಕ್ಟರ್ ಎಂಡ್‌ಗಾಗಿ Cat® ಓ-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
6V-9746: ಸೀಲ್-ಓ-ರಿಂಗ್-ORFS
6V-9746: ಸೀಲ್-ಓ-ರಿಂಗ್-ORFS

Cat® ಓ-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಸರ್‌ಫೇಸ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಬಿಗಿಯಾದ ಸೀಲ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
3D-2824: 23.47mm ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸದ ಸೀಲ್-O-ರಿಂಗ್
3D-2824: 23.47mm ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸದ ಸೀಲ್-O-ರಿಂಗ್

Cat®Stor O ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್ (SAE 1-1/16-12) (ಲೈನ್ ಗ್ರೂಪ್, ಎಂಜಿನ್)

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
3K-0360: 16.36mm ಒಳ ವ್ಯಾಸ ಸೀಲ್-ಓ-ರಿಂಗ್
3K-0360: 16.36mm ಒಳ ವ್ಯಾಸ ಸೀಲ್-ಓ-ರಿಂಗ್

Cat® ಸ್ಟಾರ್ ಓ-ರಿಂಗ್- ಸೀಲ್ (SAE 3/4-16) (ಲೈನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್, ಎಂಜಿನ್)

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
6V-6609: 16.36ಮಿಮೀ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್
6V-6609: 16.36ಮಿಮೀ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್

1/16-12" STOR ಕನೆಕ್ಟರ್ ಎಂಡ್‌ಗಾಗಿ Cat® ರಬ್ಬರ್ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
238-5082: 23.47mm ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್
238-5082: 23.47mm ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್

1 1/16-12" STOR ಕನೆಕ್ಟರ್ ಎಂಡ್‌ಗಾಗಿ Cat® ರಬ್ಬರ್ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
228-7092: 22.5mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್
228-7092: 22.5mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್

ಇಂಧನ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗಾಗಿ Cat® O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್ - ಇದು ಇಂಧನದ ಲೈನ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸೋರಿಕೆ-ಮುಕ್ತ ಸೀಲ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
238-5080: 16.36mm ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ ರಬ್ಬರ್ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್
238-5080: 16.36mm ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ ರಬ್ಬರ್ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್

Cat® O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್, 3/4-16" STOR ಕನೆಕ್ಟರ್ ಎಂಡ್‌ಗಾಗಿ

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
294-9072
294-9072: 22.5mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಓ-ರಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಸೀಲ್
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
6V-5063
6V-5063: 23.47mm ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ ರಬ್ಬರ್ ಓ-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
6V-9746
6V-9746: ಸೀಲ್-ಓ-ರಿಂಗ್-ORFS
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
3D-2824
3D-2824: 23.47mm ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸದ ಸೀಲ್-O-ರಿಂಗ್
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
3K-0360
3K-0360: 16.36mm ಒಳ ವ್ಯಾಸ ಸೀಲ್-ಓ-ರಿಂಗ್
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
6V-6609
6V-6609: 16.36ಮಿಮೀ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
238-5082
238-5082: 23.47mm ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
228-7092
228-7092: 22.5mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
238-5080
238-5080: 16.36mm ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ ರಬ್ಬರ್ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ