Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೋಮ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಪರಿಕರಗಳುಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ರಿಟೆನ್ಶನ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ವಾಶರ್ಸ್133-6934: 20mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಪೇಸರ್
ಹೋಮ್
ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಪರಿಕರಗಳುಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ರಿಟೆನ್ಶನ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ವಾಶರ್ಸ್
133-6934: 20mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಪೇಸರ್
133-6934: 20mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಪೇಸರ್

25mm ಎತ್ತರವಿರುವ Cat® ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಪೇಸರ್ ಅನ್ನು ಫಾಸ್ಟೆನರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಉದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
133-6934: 20mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಪೇಸರ್
133-6934: 20mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಪೇಸರ್
133-6934: 20mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಪೇಸರ್
133-6934: 20mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಪೇಸರ್
133-6934: 20mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಪೇಸರ್

25mm ಎತ್ತರವಿರುವ Cat® ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಪೇಸರ್ ಅನ್ನು ಫಾಸ್ಟೆನರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಉದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
133-6934 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 133-6934 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 20
Inside Diameter (mm): 11
Thickness (mm): 25
Coating: Zinc Flake-Black
ವಸ್ತು: ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಸತು,ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್
Outside Diameter (in): 0.787
Thickness (in): 0.984
Inside Diameter (in): 0.433
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 133-6934 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್

MH3022 MH3024 MH3037 MH3295 TH0642

ವರ್ಕ್ ಟೂಲ್

FUSION PM820 PM825 PM822 PM620 PM622

OEM ಸೊಲ್ಯುಶನ್ಸ್

CAT WDS 3412C TR43E44-C13BL TR43M44-C13B

ಇಂಜಿನ್ - ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್

C32 C27 C18 3126B C175-16 C-15 3508 3516B 3516C C9 3512E 3512B 3512C G3520H C9.3B C3.6 C13 C15 G3512H G3512B G3512J G3306B G3520B G3520J G3612 G3608 G3508J CG137-12 G3508B G3412 G3516J G3408 G3516B G3512 G3516 G3508 3516B

ವೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಕವೇಟರ್

M322 M320 M319 M317 MH3026

ಆಫ್-ಹೈವೇ ಟ್ರಕ್

777E 773E 772G 770G 784C 789G 777G 777E 789D 796 AC 794 AC 773GC 772 770 793D 777 775 773 793F 798 AC 785D 789 785 793 798 D10R 773G LRC 793F XQ 794 AC 793F CMD 775G 775F 772G OEM 793F OEM 789C 789D 777C 777D 777G 777F 775G OEM 770G OEM 785 797 770G 795F XQ 793D 793B 793C 793F 772G 773E 785G 773G 797F 773F 773G OEM 785C 785D 797B 785B 795F AC 793F AC MT4400D AC 772 770 775G LRC

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್

D5K LGP D6R III D6XE D10 D11 D8 GC D5R LGP D4K XL D9 GC D6K2 LGP D5R2 D6N OEM D3K XL D5N D6N XL D6R D6T D6N D6K D7E D9 D2 D1 D4 D3 D6 D5 D8 D7 D4K LGP D6 XE D6N LGP D10T D11R D11T D6T LGP D6GC D6T LGPPAT D6K2 XL D6T XW D6T XL D8GC D5R XL D6K LGP D8T D8R D10T2 D6K XL D9T D9R D6T XL PAT D6T XW PAT D6K2 D5K XL D7E LGP D3K LGP

ಡ್ರಿಲ್

MD6310 MD6200 MD6540C MD6250 MD6380

ಜನರೇಟರ್

SR4B SR500 SR4 SR5

ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ

AUTOGUIDNC

ROTARY CUTTER

RC20

ಮೆರೈನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

3196 3176C C32 C32 MARINE C18 MARINE C-12 C18 C12 3508C 3516C 3516E 3512C 3512E C175-16 3516C 3512C 3512B 3508C DE1400 G3520 G3516 G3512 C18 GENSET D1500 G3412 3516 C18 3512 C18 MARINE GS DE1500 3516C GEN G3516H C175-16GENSET G3516K 3508B C32 DE1250S 3516B GEN XQP1100 C175-20 C175-16 G3520C G3520E G3520H G3520K 3512C 3512B C32B 3516C G3512H 3516B 3516E

ಛಾಲೆಂಜರ್

95E

ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ಪೇವರ್

AP655 AP300F AP600 AP555F AP500F AP655F BG1000E AP655F L AP600F AP-1000E BG1055E AP355 AP-1055E AP300 AP355F

ಟೆಲಿಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್

TH1055 TH1255 TH0842

ಇಂಜಿನ್ - ಟ್ರಕ್

C7 3406E 3406C 3406B C13 C-15 C-16 3126B 3126E

ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಮೈನಿಂಗ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

6040 R1600H R1700G R1700 R2900 R2900 XE R1700 XE 6020 6015 6040 6030 6030 T4 6030 T2 6015B 6020B 6060 LD350 7495 HF 7495 MD5150C

ಅಂಡರ್‌ಗ್ರೌಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರಕ್

AD22 AD22 AD60 AD55 AD63 AD30 AD45

ಪವರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಂಜಿನ್

C13

ಇಂಜಿನ್ - ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್

XQ2280 PM3516 3508B C32 MARINE C175-20 G3412 3512E C13B 3512C G3516J G3516H 3516C 3516E G3408 G3520 G3520J G3520H G3412C C27 INDUSTRIAL G3520 G3516C

ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ

PGS1260 HD PGS840 ETS1500 PGS1260 PGS1260 HD

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಲೋಡರ್

963 973 953 973C 963C 963K 953C 953D 953K

ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

3512 C15 C18 C27 C9 C7 C32 3516C 3516B C175-16 3512E 3512C 3512B TH48-E80 3512B 3512C G3306B TH48-E80 TH48-E70 CX31-C11I CX31-C13I C18

ವ್ಹೀಲ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್-ಸ್ಕ್ರೇಪರ್

627 623 621 637 627K LRC 632 631 623K LRC 631K 623K 621K 627K 637K 657 651 633E II 631K 631D 631E 631G 621K OEM 651 623G 623H 633D 657G 621G 621H 627G 627H 637G 637D 637E 637K 637K

ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟೂಲ್‌ಕ್ಯಾರಿಯರ್

IT28G

ವ್ಹೀಲ್ ಡೋಜರ್

844K 834 844 834H 834K 854 824H 824K 814K 814 824 982XE 972H 988 XE 972M 972L 966 XE 988GC 986H 950K 962L 986K 962K 950M 950L 962M 980XE 988H 988K 966H 966L 966M 814K 962 928G 966 972 966 GC 972 XE 986 966XE 980 982 980GC 988 995 990 993 992 988K XE 950 982 XE 980 XE 962M Z 950M Z 990K 972M XE 938G II 993K 966M XE 980H 980L 972XE 980M 994F 994K 994H 982M

ವೀಲ್-ಮಾದರಿಯ ಸ್ಕಿಡ್ಡರ್

535D 535C 545D 545C 525D 525C 555D

ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಡಂಪ್ ಟ್ರಕ್

725C 730C2 725C2 730 EJECTOR 730C 725 740 730 735 OEM 735 730C 730C2 EJ 740

ROTARY MIXER

RM800

ರೋಡ್ ರಿಕ್ಲೈಮರ್

RM400 RM800 RM800 RM400 RM600

ಎಕ್ಸ್‌ಕವೇಟರ್

312B 336E 336F 336F XE 312B L 548 558 336F L XE 320 GX 538 336E L 336E H 340F 336F LN XE 336F L 336F LNXE 336F LN 336E LN 336E LH 336E LNH 340F L UHD 568 FM 317B L 340F L LRE 352 355 568 FM LL 311F LRR MH3022 317B LN MH3024 315B L 5110B 385C 336FMHPU TH43-C18 336F 336E 336E HVG

ಪೇವಿಂಗ್ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್

CW16 CW34 CW-34 CS-56 CS11 GC CS-56B CS-68B CS-54B CS-66B CS-78B CS-79B CP12 CS-64B CS-76B CS-76 CS-74 CS-74B CS-64 CP-64 CS512 GC CP-56 CB-534D CP11 GC CS12 CP-76 CP12 GC CP-74 CD-54 CP-54B CP-56B CP-68B CP-74B CS10 GC CCS9

ಎರ್ತ್ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್

825 CP68B CP56B 815 CS76B CS74B CP12 GC CP13 GC CP74B CS12 GC 825H 825K 815K CP11 CP12 CP13 CP14 CP16 CS11 CS12 CS13 CS13 GC CS14 CS16 CS17 CS19 CS56B CS68B CS10 GC CS66B CS78B CS11 GC 836 826 816K 836H 836K 816 826H 826K

ಮೋಟಾರ್ ಗ್ರೇಡರ್

24 16 14 18 120M 120K 120 GC 120M 2 140M 140K 140K 2 12M 3 12M 2 140M 3 140M 2 140 GC 160M 2 160M 3 18M3 12M 3 AWD 16M 160 14L 150 14M 160M 3 AWD 140 16GC 24H 12M 24M 12K 14M3 120 160K 160M 140M 3 AWD 16M3 14M-3 120K 2

ಬ್ಯಾಕ್‌ಹೋ ಲೋಡರ್

420F2 432F2 430F2 442E 450E 450F 420XE 414E 416F2 415 416 428F2 428 420 434E 422E 432E 444E 415F2 434 430 432 444F2 444 440 450 416E 428E 434F2

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಸ್ಕಿಡ್ಡರ್

527

ಪವರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್

C7 C32

ಪೈಪ್‌ಲೇಯರ್

561N PL83 PL87 PL72 PL61

ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

570B 580B 579D 2484D 559D 2384D 558

ವೀಲ್-ಮಾದರಿಯ ಲೋಡರ್

914 910 902C2 920 903C2 903D

ಮಿನಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಕವೇಟರ್

301.8 307B 301.6 307E 308E 303.5E2 CR 308E2 307E2 308.5 307.5 307 302CR 305.5E2 CR 305E2 CR 310 303.5E2

ಇಂಜಿನ್ - ಯಂತ್ರ

3516C C27

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ