Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಮಾಹಿತಿ, ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುತುಗಳು166-2829: ಫಿಲ್ಮ್-ವಿಂಡ್‌ಶೀಲ್ಡ್
ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಮಾಹಿತಿ, ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುತುಗಳು166-2829: ಫಿಲ್ಮ್-ವಿಂಡ್‌ಶೀಲ್ಡ್
166-2829: ಫಿಲ್ಮ್-ವಿಂಡ್‌ಶೀಲ್ಡ್

Cat® ವಿಂಡ್‌ಶೀಲ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ (ಲೋ ಪ್ರೊಫೈಲ್)(ಸನ್ ವೈಸರ್)(ಕ್ಯಾಟರ್‌ಪಿಲ್ಲರ್)

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
166-2829: ಫಿಲ್ಮ್-ವಿಂಡ್‌ಶೀಲ್ಡ್
166-2829: ಫಿಲ್ಮ್-ವಿಂಡ್‌ಶೀಲ್ಡ್
166-2829: ಫಿಲ್ಮ್-ವಿಂಡ್‌ಶೀಲ್ಡ್
166-2829: ಫಿಲ್ಮ್-ವಿಂಡ್‌ಶೀಲ್ಡ್
166-2829: ಫಿಲ್ಮ್-ವಿಂಡ್‌ಶೀಲ್ಡ್

Cat® ವಿಂಡ್‌ಶೀಲ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ (ಲೋ ಪ್ರೊಫೈಲ್)(ಸನ್ ವೈಸರ್)(ಕ್ಯಾಟರ್‌ಪಿಲ್ಲರ್)

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 166-2829 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಪ್ರಕಾರ: ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಫಿಲ್ಮ್
ಫಿಲ್ಮ್ ಬಣ್ಣ: ಬಿಳಿ
ಉದ್ದ (mm): 1,411.0
ಅಗಲ (mm): 170.0
ಉದ್ದ (in): 55.53
ಅಗಲ (in): 6.69
Material: Polyurethane, Polyvinyl or Polyester Plastic
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 166-2829 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಮೋಟಾರ್ ಗ್ರೇಡರ್

12H NA 140H NA 12H 14H NA 120H ES 120H 143H 135H 160H NA 160H 163H NA 140H 160H ES 163H 16H NA 135H NA 14H 120H NA 12H ES 140H ES 16H

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ