ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ಫಾಸ್ಟೆನರ್ಗಳುಬೋಲ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೂಗಳು166-4904: M36 ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ಫಾಸ್ಟೆನರ್ಗಳುಬೋಲ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೂಗಳು166-4904: M36 ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
166-4904: M36 ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್

ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
166-4904: M36 ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
166-4904: M36 ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
166-4904: M36 ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
166-4904: M36 ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
166-4904: M36 ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್

ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 166-4904 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಥ್ರೆಡ್ ಗಾತ್ರ (ಡಯಾ x ಪಿಚ್) (mm): M36x3
Bolt Length (in): 3.937
ಬೋಲ್ಟ್ ಉದ್ದ (mm): 100.0
ಬೋಲ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ: ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
ಲೇಪನ: ಝಿಂಕ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್
Grip Length (in): 0.354
ಹಿಡಿತದ ಉದ್ದ (mm): 9.0
ವಸ್ತು: ಸ್ಟೀಲ್,ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್,ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಸತು
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M36
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 166-4904 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಮುಂಭಾಗದ ಶಾವೆಲ್

5080

ಅಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ

325B L 330B L 330D L 345B II 345B L 330C 345C L 325C

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ