Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar
ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ಹೋಮ್ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಕಿಟ್‌ಗಳುದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳು278-8716: ಸೀಲ್ ಕಿಟ್
ಹೋಮ್ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಕಿಟ್‌ಗಳುದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳು278-8716: ಸೀಲ್ ಕಿಟ್
278-8716: ಸೀಲ್ ಕಿಟ್

Cat® ಸೀಲ್ ಕಿಟ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
278-8716: ಸೀಲ್ ಕಿಟ್
278-8716: ಸೀಲ್ ಕಿಟ್
278-8716: ಸೀಲ್ ಕಿಟ್
278-8716: ಸೀಲ್ ಕಿಟ್
278-8716: ಸೀಲ್ ಕಿಟ್

Cat® ಸೀಲ್ ಕಿಟ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ಈ ಕಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಪ್ರಸ್ತುತಈಕಿಟ್‌ಗೆಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇಭಾಗಗಳಿಲ್ಲ.

ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಡೀಲರ್ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
.

ವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 278-8716 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ತೂಕ (kg): 0.03
ತೂಕ (lb): 67.86
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 278-8716 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಮಲ್ಟಿ ಟೆರೈನ್ ಲೋಡರ್

277B 277D 277C 297D2 257D3 297D XHP 277C2 267B 257B3 257D 257B 297C 287C2 247B3 287C 287B 247B 287D 297D2 XHP

ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೀಲ್ ಲೋಡರ್

920K 906H2 906H 914K 914M 907H2 908M 914 910 908H2 906M 918M 910K 910M 930 907H 907M 920 908H

ಕಾಂಪಾಕ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಲೋಡರ್

289D 289C 279C2 279D3 259D 299D 299C 275 259B3 289C2 299D2 XHP 289D3 255 259D3 265 299D XHP 279D 279C 299D3 XE 299D3 299D2

ವೈಬ್ರೇಟರಿ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್‌

CC4.0 CB4.0 CB4.4

ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟರ್

CC2.6 CC2.7 CB4.4 CB4.0 CC2.7 GC CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB2.9 CB2.7 GC

ಸ್ಕಿಡ್ ಸ್ಟೀರ್ ಲೋಡರ್

242B3 289D3 226B 262D3 252B 272D XHP 242D3 246D3 226B3 216B 268B 256C 252B3 242B 242D 272D3 XE 272D3 272D2 246B 246D 246C 250 236B3 279D3 232B 272C 272D 260 248B 236B 236D 270 236D3 216B3 262B 262D 262C 272D2 XHP 262C2

ವೀಲ್ ಲೋಡರ್

908M OEM 908 907 906M 906 908M 926 924K 924 930 938 938K 938M 926M 930K 930M

ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟರ್

CB-34B XW CC-24B CB-32B CC-34B CB-24B CB-36B CB-22B CB-34B

ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟರ್

CC2.7 GC CB2.5 GC CB2.7 GC CB22B

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ