ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಸೀಲುಗಳು, ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಒ-ಉಂಗುರಗಳುಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಗಳು293-4056: 0.8ಮಿಮೀ ದಪ್ಪದ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್
ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಸೀಲುಗಳು, ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಒ-ಉಂಗುರಗಳುಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಗಳು293-4056: 0.8ಮಿಮೀ ದಪ್ಪದ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್
293-4056: 0.8ಮಿಮೀ ದಪ್ಪದ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್

Cat® 0.8mm ದಪ್ಪದ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
293-4056: 0.8ಮಿಮೀ ದಪ್ಪದ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್
293-4056: 0.8ಮಿಮೀ ದಪ್ಪದ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್
293-4056: 0.8ಮಿಮೀ ದಪ್ಪದ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್
293-4056: 0.8ಮಿಮೀ ದಪ್ಪದ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್
293-4056: 0.8ಮಿಮೀ ದಪ್ಪದ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್

Cat® 0.8mm ದಪ್ಪದ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 293-4056 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಹೋಲ್ ಗಾತ್ರ (in): 0.75 (4X)
ಒಳ ವ್ಯಾಸ (in): 2.0
ಹೋಲ್ ಗಾತ್ರ (mm): 19.1 (4X)
ಒಳ ವ್ಯಾಸ (mm): 50.8
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 2.0
ವಸ್ತು: ಮಧ್ಯಮ ಸಂಕುಚಿತತೆ, ಶೀಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ವಸ್ತು,ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ವಸ್ತು
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 50.8
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 6.0
ಹೊರ ವ್ಯಾಸ (mm): 152.4
ದಪ್ಪ (in): 0.03
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 6.0
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 152.4
ದಪ್ಪ (mm): 0.8
ಶೈಲಿ: ಫ್ಲಾಟ್
ಪ್ರಕಾರ: ರೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 293-4056 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಗ್ಯಾಸ್‌ ಎಂಜಿನ್

G3516

ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಂಜಿನ್

3512B 3516B

ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸೆಟ್‌ ಎಂಜಿನ್

3616

ಪವರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್

3516B

ಪಂಪರ್‌

SPF343C

ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್‌

3516B 3512B

ಜನರೇಟರ್

SR4B

ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಜನ್ ಸೆಟ್‌

3512B

ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಎಂಜಿನ್

3512C

ಮೆರೇನ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ

3512C

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ