Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ಪಿನ್‌ಗಳುಇತರ ಪಿನ್ಗಳು2U-8445: 34.80mm ವ್ಯಾಸದ ಘನ ಡೋವೆಲ್ ಪಿನ್
ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ಪಿನ್‌ಗಳುಇತರ ಪಿನ್ಗಳು2U-8445: 34.80mm ವ್ಯಾಸದ ಘನ ಡೋವೆಲ್ ಪಿನ್
2U-8445: 34.80mm ವ್ಯಾಸದ ಘನ ಡೋವೆಲ್ ಪಿನ್

Cat® 34.80mm ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಟೇನ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಡೋವೆಲ್ ಪಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಕ್ರಾಸ್ ಹೋಲ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಐ ಮೇಲೆ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
2U-8445: 34.80mm ವ್ಯಾಸದ ಘನ ಡೋವೆಲ್ ಪಿನ್
2U-8445: 34.80mm ವ್ಯಾಸದ ಘನ ಡೋವೆಲ್ ಪಿನ್
2U-8445: 34.80mm ವ್ಯಾಸದ ಘನ ಡೋವೆಲ್ ಪಿನ್
2U-8445: 34.80mm ವ್ಯಾಸದ ಘನ ಡೋವೆಲ್ ಪಿನ್
2U-8445: 34.80mm ವ್ಯಾಸದ ಘನ ಡೋವೆಲ್ ಪಿನ್

Cat® 34.80mm ವ್ಯಾಸದ ಸ್ಟೇನ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಡೋವೆಲ್ ಪಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಕ್ರಾಸ್ ಹೋಲ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಐ ಮೇಲೆ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 2U-8445 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
Diameter (mm): 34.8
Pin Length (mm): 150
Diameter (in): 1.37
Material: Stainless Steel,Carbon Steel
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 2U-8445 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಡಂಪ್ ಟ್ರಕ್

D300E D20D D250E D250D D250E II D300E II

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ