Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೋಮ್ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳುಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಗ್‌ಗಳುಪ್ಲಗ್ಗಳು360-3697: 1 5/16-12 ಥ್ರೆಡ್ ಹೆಕ್ಸ್-ಡ್ರೈವ್ ಪ್ಲಗ್
ಹೋಮ್
ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳುಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಗ್‌ಗಳುಪ್ಲಗ್ಗಳು
360-3697: 1 5/16-12 ಥ್ರೆಡ್ ಹೆಕ್ಸ್-ಡ್ರೈವ್ ಪ್ಲಗ್
360-3697: 1 5/16-12 ಥ್ರೆಡ್ ಹೆಕ್ಸ್-ಡ್ರೈವ್ ಪ್ಲಗ್

ಹೆಕ್ಸ್ ಡ್ರೈವ್ ಪ್ಲಗ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
360-3697: 1 5/16-12 ಥ್ರೆಡ್ ಹೆಕ್ಸ್-ಡ್ರೈವ್ ಪ್ಲಗ್
360-3697: 1 5/16-12 ಥ್ರೆಡ್ ಹೆಕ್ಸ್-ಡ್ರೈವ್ ಪ್ಲಗ್
360-3697: 1 5/16-12 ಥ್ರೆಡ್ ಹೆಕ್ಸ್-ಡ್ರೈವ್ ಪ್ಲಗ್
360-3697: 1 5/16-12 ಥ್ರೆಡ್ ಹೆಕ್ಸ್-ಡ್ರೈವ್ ಪ್ಲಗ್
360-3697: 1 5/16-12 ಥ್ರೆಡ್ ಹೆಕ್ಸ್-ಡ್ರೈವ್ ಪ್ಲಗ್

ಹೆಕ್ಸ್ ಡ್ರೈವ್ ಪ್ಲಗ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ಸಂಬಂಧಿತಭಾಗಗಳು
7M-8485: 29.74mm ಒಳಗೆ ವ್ಯಾಸದ ಸೀಲ್-O-ರಿಂಗ್
7M-8485: 29.74mm ಒಳಗೆ ವ್ಯಾಸದ ಸೀಲ್-O-ರಿಂಗ್

Cat®Stor O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್ (SAE 1-5/16-12) (ಲೈನ್ ಗ್ರೂಪ್, ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಗ್ರೂಪ್)

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
238-5084: 29.74ಮಿಮೀ ಹೊರ ವ್ಯಾಸ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್
238-5084: 29.74ಮಿಮೀ ಹೊರ ವ್ಯಾಸ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್

1 5/16-12" STOR ಕನೆಕ್ಟರ್ ಎಂಡ್‌ಗಾಗಿ Cat® ರಬ್ಬರ್ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
7M-8485
7M-8485: 29.74mm ಒಳಗೆ ವ್ಯಾಸದ ಸೀಲ್-O-ರಿಂಗ್
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
238-5084
238-5084: 29.74ಮಿಮೀ ಹೊರ ವ್ಯಾಸ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ