Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೋಮ್ಕ್ಯಾಬ್​ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಕ್ಯಾನೋಪಿಗಳು362-1043: ರೂಫ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್
ಹೋಮ್
ಕ್ಯಾಬ್​ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಕ್ಯಾನೋಪಿಗಳು
362-1043: ರೂಫ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್
362-1043: ರೂಫ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್

ಮಿನಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಅಗೆಯುವ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ CAT® ರೂಫ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್, LXWXH: 1102 X 1074 X 207mm

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
362-1043: ರೂಫ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್
362-1043: ರೂಫ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್
362-1043: ರೂಫ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್
362-1043: ರೂಫ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್
362-1043: ರೂಫ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್

ಮಿನಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಅಗೆಯುವ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ CAT® ರೂಫ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್, LXWXH: 1102 X 1074 X 207mm

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಇದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ?ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಇದು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ರಿಪೇರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
362-1043 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 362-1043 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಎತ್ತರ (in): 8.2
ಎತ್ತರ (mm): 207
ಉದ್ದ (in): 43.8
ಉದ್ದ (mm): 1,102
ವಸ್ತು: PDCPD ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್
ಅಗಲ (in): 42.3
ಅಗಲ (mm): 1,074
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 362-1043 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಮಿನಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಕವೇಟರ್

303ECR 303E CR 303C CR 303.5E2 CR 305.5E2 CR 303.5C 305C CR 305D CR 303.5E 305.5D 303.5D 305.5E 304E2 CR 304E 305E 304C CR 304D CR 305E2 CR

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ