Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೋಮ್ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಕಿಟ್‌ಗಳುದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳು373-7041: ಸೀಲ್ ಕಿಟ್
ಹೋಮ್
ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಕಿಟ್‌ಗಳುದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳು
373-7041: ಸೀಲ್ ಕಿಟ್
373-7041: ಸೀಲ್ ಕಿಟ್

Cat® ಸೀಲ್ ಕಿಟ್ (ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಾಲ್ವ್)

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
373-7041: ಸೀಲ್ ಕಿಟ್
373-7041: ಸೀಲ್ ಕಿಟ್
373-7041: ಸೀಲ್ ಕಿಟ್
373-7041: ಸೀಲ್ ಕಿಟ್
373-7041: ಸೀಲ್ ಕಿಟ್

Cat® ಸೀಲ್ ಕಿಟ್ (ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಾಲ್ವ್)

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ಈ ಕಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಪ್ರಸ್ತುತಈಕಿಟ್‌ಗೆಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇಭಾಗಗಳಿಲ್ಲ.

ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಡೀಲರ್ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
.

ವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 373-7041 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ತೂಕ (kg): 0.01
ತೂಕ (lb): 0.01
ವಸ್ತು: ರಬ್ಬರ್
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 373-7041 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ವೀಲ್-ಮಾದರಿಯ ಸ್ಕಿಡ್ಡರ್

535D 535C 545D 545C 555D 525D 525C

ವ್ಹೀಲ್ ಡೋಜರ್

908 907 906 926 924K 924 930 938 938K 938M 926M 930K 930M

ಬ್ಯಾಕ್‌ಹೋ ಲೋಡರ್

442D 430D 438D 424D 420D 432D 428D 416D

ವರ್ಕ್ ಟೂಲ್

GB120 BB121 BB124 DBS123 DBS126 GB124 BLADE

ಸ್ಕಿಡ್ ಸ್ಟಿಯರ್ ಲೋಡರ್

277D 297D2 257D3 297D XHP 257D 287D 297D2 XHP 285XE 249D 289D 279D3 249D3 259D 299D 275 285 299D2 XHP 289D3 255 259D3 265 275XE 299D XHP 239D 279D 239D3 299D3 XE 299D3 299D2 289D3 226D 262D3 272D XHP 242D3 246D3 242D 270XE 272D3 XE 272D3 272D2 226D3 246D 250 279D3 232D 272D 260 236D 270 232D3 236D3 262D 272D2 XHP

ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

586C 2570C 2570D 573C 573D 563C 563D 2670C 553C 2670D

ವೀಲ್-ಮಾದರಿಯ ಲೋಡರ್

920K 906H2 914K 914M 907H2 914 910 908H2 906 918M 910K 910M 930 938 920 926

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್

D6N LGP D5R2 D6N XL D6N D7E LGP D7E

ಡ್ರಿಲ್

MD6250 MD6310 MD6200

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ