Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೋಮ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಪರಿಕರಗಳುಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ರಿಟೆನ್ಶನ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ವಾಶರ್ಸ್3B-4514: ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ ಲಾಕ್‌ವಾಶರ್
ಹೋಮ್
ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಪರಿಕರಗಳುಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ರಿಟೆನ್ಶನ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ವಾಶರ್ಸ್
3B-4514: ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ ಲಾಕ್‌ವಾಶರ್
3B-4514: ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ ಲಾಕ್‌ವಾಶರ್

Cat® 7/8 ಇಂಚು, ಸ್ಕ್ರಾಪರ್‌ಗಾಗಿ M22 ಥ್ರೆಡ್ ಫಾಸ್ಟೆನರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ ಲಾಕ್‌ವಾಶರ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
3B-4514: ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ ಲಾಕ್‌ವಾಶರ್
3B-4514: ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ ಲಾಕ್‌ವಾಶರ್
3B-4514: ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ ಲಾಕ್‌ವಾಶರ್
3B-4514: ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ ಲಾಕ್‌ವಾಶರ್
3B-4514: ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ ಲಾಕ್‌ವಾಶರ್

Cat® 7/8 ಇಂಚು, ಸ್ಕ್ರಾಪರ್‌ಗಾಗಿ M22 ಥ್ರೆಡ್ ಫಾಸ್ಟೆನರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ ಲಾಕ್‌ವಾಶರ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
3B-4514 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 3B-4514 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 37.06
ದಪ್ಪ (mm): 5.56
ಲೇಪನ: ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಝಿಂಕ್ (96 h ಸಾಲ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ)
ವಸ್ತು: ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್,ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಸತು
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 22.3
Outside Diameter (in): 1.459
Washer Type: Helical Spring-Split
Thickness (in): 0.219
Inside Diameter (in): 0.878
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 3B-4514 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ವ್ಹೀಲ್ ಡೋಜರ್

834 824B 834B 824C 814 824 980 988 962K 992 920 930 966C 966R 950 930R 930T 980B 992D 992B 992C

ವೀಲ್-ಮಾದರಿಯ ಸ್ಕಿಡ್ಡರ್

528 530B 528B

ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಡಂಪ್ ಟ್ರಕ್

D550B D44B D35HP D30C D35C D300B D250B D25C D350C D400

ವರ್ಕ್ ಟೂಲ್

SW60 SW460B SW360B SW360 SW45 SW460 SW345 SW345B PC406 PC408 PR-1000 PC408B PC306 XD PR-1000C PR-450 PR-750B HM415B HM315B BLADE

ಇಂಜಿನ್ - ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್

HT400 SPF343C SPT342 D342 D343 D348 D349 D346 D398B 3412 D398 D399 D353C D353E D353D D342C D379 D379B G398 G399 G379A G342C G353D G379

ಆಫ್-ಹೈವೇ ಟ್ರಕ್

776 772 775B 773D 773B 775D 777C 777B 777D 769 773 777 769B 772 776 776D 776C 776B 772B

ಎಕ್ಸ್‌ಕವೇಟರ್

235C 215B 214B 213B 212B 206B 205B 225 231D 214B FT 235 205 206 215 212 235B 235C 211B 245

ಎರ್ತ್ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್

825B 815 COMP WHEEL 816 826B

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್

D6D SR D10 D4D D4E D6F SR D5B D6E SR D6C D6D D7G2 D6E D6G D7F D6G SR D7G D5 D8K D8H D9E D9G D9H D6G2 XL D4E SR 46 44 192 183 182 165 173 163 143 183B 153 141 140 8D 977 951 955 10 7 6 5 4 9 9D 9B 30 977A 824S 8S 8U 8R 9A 9C 826B 9U 9S 9R 834U 834S 824C 4S 10C 5A 5S 6A 814S 6S 7A 10S 7S 7U 10U 8C 8A 825 824 815 834 955 4A

ಮೋಟಾರ್ ಗ್ರೇಡರ್

120G 120B 16 140B 140G 16G 130G 140 14H 14G 14E 12G 120 160G 12F 12E 14H NA

ಡ್ರಿಲ್

MD6310 MD6380

ಜನರೇಟರ್

SR4

ಮೆರೈನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

D353E D353C D353D 3196 C-12 C12 D379A D379B D399 D397D D364 D375D D349 D346 D348 D398A D398B D315 3176C 3176B 3508B 3508 3516 3512 3512B 3516B 7231 7271

ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ಪೇವರ್

AP-800 AP-800B AP-1200

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಸ್ಕಿಡ್ಡರ್

528 55

ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಮೈನಿಂಗ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

7495 HF 7495

ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

574B 574

ಪೈಪ್‌ಲೇಯರ್

561B 561D 561C 572G 583K 583H 571G 594H 594

ಇಂಜಿನ್ - ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್

D398B D379B D399

TOOL BAR

6

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಲೋಡರ್

973 983 983B 941 973C 973D 973K 951C 951B 977D 977H 941B 977K 977L 955C 955H 955K 955L

ವ್ಹೀಲ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್-ಸ್ಕ್ರೇಪರ್

650B 651B 660B 627 621 623 637 631D 631E 631C 631G 641 651 641B 657 666B 666 623B 621B 633C 657B 621R 633D 639D 627B 637G 637D 637E 621 651B 633 641B 630B 630A 666B 631G 631D 631C 631E 631B 633B 633D 657B 623G 623F 623B 623E 637E 637G 637B 637D 666 637 641 657 651

ಇಂಜಿನ್ - ಯಂತ್ರ

C4.4

RIPPER SCARIFIER

12G 140G 16G 130G

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ