Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೋಮ್ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಕಿಟ್‌ಗಳುದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳುನಿರ್ವಹಣೆ488-2137: ರಿಕ್ಲೈನರ್ ಕಿಟ್
ಹೋಮ್
ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಕಿಟ್‌ಗಳುದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳುನಿರ್ವಹಣೆ
488-2137: ರಿಕ್ಲೈನರ್ ಕಿಟ್
488-2137: ರಿಕ್ಲೈನರ್ ಕಿಟ್

ಲಂಬ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೀಟ್ ಸಸ್ಪೆಂಷನ್ ರಚನೆಯ ಬದಲಿ ಕಿಟ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
488-2137: ರಿಕ್ಲೈನರ್ ಕಿಟ್
488-2137: ರಿಕ್ಲೈನರ್ ಕಿಟ್
488-2137: ರಿಕ್ಲೈನರ್ ಕಿಟ್
488-2137: ರಿಕ್ಲೈನರ್ ಕಿಟ್
488-2137: ರಿಕ್ಲೈನರ್ ಕಿಟ್

ಲಂಬ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೀಟ್ ಸಸ್ಪೆಂಷನ್ ರಚನೆಯ ಬದಲಿ ಕಿಟ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಇದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ?ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಇದು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ರಿಪೇರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ಈ ಕಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.

9F-5975: 19.05mm ಶಾಫ್ಟ್ ಉದ್ದದ ಬಾಹ್ಯ ಹೆಕ್ಸಾಗಾನಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬೋಲ್ಟ್
9F-5975: 19.05mm ಶಾಫ್ಟ್ ಉದ್ದದ ಬಾಹ್ಯ ಹೆಕ್ಸಾಗಾನಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬೋಲ್ಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 1
1ರಲ್ಲಿ1ರಿಂದ1ವರೆಗೆತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 488-2137 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು
Material: Carbon Steel
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 488-2137 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ವ್ಹೀಲ್ ಡೋಜರ್

854G 854K 844H 844K 844 834G 834H 834B 834K 824H 824G 824C 814F II 814F 824G II 960F 972G 972H 972K 972M 972L 988GC 950G 962H 950F 962G 950H 950K 986K 962K 950M 962M 988G 988H 988F 988K 966F 966H 966G 930G 966L 930H 966K 966M 924F 936F 924H 924G 962G II 938G 938F 938H 990 II 962 918F 928G 988F II 986 950G II 928HZ 994 980G II 988K XE 980F II 966F II 980K HLG 924GZ 966K XE 924HZ 990K 990H 972G II 972M XE 938G II 993K 966M XE 992D 980C 980F 980H 980G 992G 980K 992K 980M 994F 970F 994K 994H 966G II 982M 950F II

ವೀಲ್-ಮಾದರಿಯ ಸ್ಕಿಡ್ಡರ್

535D 545D 525D 555D

ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಡಂಪ್ ಟ್ರಕ್

D400E II 740 D20D D35HP D30C D30D D250E II D35C D250E D250D D25D D25C D350C D350E II D400E II D300E D300D D400 725 D40D 740 730 735

ಆಫ್-ಹೈವೇ ಟ್ರಕ್

777G 777E 789D 796 AC 794 AC 772 770 777 773 798 AC 785D 798 772 D10R 777E 775D 775B 773E 771D 772G 770G 793F XQ 794 AC 775G 775F 772G OEM 793F OEM 775E 789C 789D 777C 789B 777D 777G 777F 775G OEM 770G OEM 769D 769C 785 797 770G 795F XQ 793D 793B 793C 772G 773E 773D 773G 797F 773F 773G OEM 785C 785D 797B 785B 795F AC MT4400D AC 772 770 775G LRC 784C 784B 772 776D 776C

ಎಕ್ಸ್‌ಕವೇಟರ್

5230B 5130 5230 5130B

ಎರ್ತ್ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್

825H 825G 825C 815F II 815F 825G II 836 826G II 816F II 816K 836H 836G 836K 826C 826G 826H 816F

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್

D5K LGP D6R III D6G2 LGP D8 GC D5R LGP D4K XL D9 GC D6R II D3C III D3G D7R SERIES D6K2 LGP D4G D4H D5R2 D6N OEM D3K XL D5M D5N D5H D5G D6N XL D6R D6T D6M D6N D6K D6H D7E D2 D1 D4 D3 D8 D4K LGP D4K2 LGP D6N LGP D5K2 LGP D3K2 LGP D10N D10R D10T D11N D11R D11T D4K2 XL D7R XR D6H XL D6H XR D6T LGP D7R LGP D3K2 XL D6T LGPPAT D6R XL D4C III D6K2 XL D6T XW D5H XL D6T XL D5C III D8GC D5R XL D7G2 D6K LGP D7R D7H D8T D8R D8L D10T2 D8N D6R STD D6K XL D9T D9R D8R II D9L D9N D6T XL PAT D6T XW PAT D6G2 XL D6K2 D5K XL D5K2 XL D7R II D6R LGP D7E LGP D3K LGP

ಮೋಟಾರ್ ಗ್ರೇಡರ್

120H 24 16 14 18 120M 135H 120M 2 163H 140M 140H 143H 12M 3 12M 2 140M 3 140M 2 135H NA 163H NA 160M 2 160M 3 120H NA 140H ES 18M3 12M 3 AWD 160H ES 12H NA 16M 120H ES 160 16H 140H NA 150 14M 160M 3 AWD 140 14H 12H 12M 24M 14M3 160H 160M 140M 3 AWD 16H NA 160H NA 16M3 14M-3 12H ES 14H NA

ಡ್ರಿಲ್

MD6310 MD6200 MD6250 MD6380

ಇಂಜಿನ್ - ಟ್ರಕ್

CX35

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಸ್ಕಿಡ್ಡರ್

D5HTSK II 527 517 D4HTSK III

ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಮೈನಿಂಗ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

R1700 R1700 XE MT4400 AC

ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

573D 563D 2570D 2670D

ಪೈಪ್‌ಲೇಯರ್

572R II 587T 587R 561N 561M 572R PL83 PL87 PL72 PL61 583T 583R

ಅಂಡರ್‌ಗ್ರೌಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರಕ್

AD22 AD45B AD55B AD60 AD55 AD63 AD30 AD45

ವಾಟರ್ ಫೋರ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್

D7R II

ವೀಲ್-ಮಾದರಿಯ ಲೋಡರ್

914G2 914G

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಲೋಡರ್

963 939 933 943 973C 973D 973K 963D 963B 963C 963K 953B 953C 953D 953K

ವ್ಹೀಲ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್-ಸ್ಕ್ರೇಪರ್

627 623 621 637 627K LRC 632 631 623K LRC 631K 623K 621K 627K 613G 637K 657 651 631K 631G 621K OEM 651 623G 623H 657G 621G 621H 627G 627H 637G 637K 613G 631G 621G 623G 637K 637G 627G

ನಿಯಂತ್ರಣ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

COMMAND COMMAND CONSOLE

ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟೂಲ್‌ಕ್ಯಾರಿಯರ್

IT62G IT14G2 IT24F IT38H IT38G IT14G IT28G IT28F IT28B IT62G II IT18F IT38G II

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ