ಹೋಮ್ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಇತರ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಘಟಕಗಳು491-4780: ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಡ್ (80x50)
ಹೋಮ್
ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಇತರ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಘಟಕಗಳು
491-4780: ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಡ್ (80x50)
491-4780: ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಡ್ (80x50)

Cat® 80 X 50 ಮಿ.ಮೀ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಡ್, ಉದ್ದ: 80 ಮಿ.ಮೀ, M85 ಥ್ರೆಡ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
491-4780: ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಡ್ (80x50)
491-4780: ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಡ್ (80x50)
491-4780: ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಡ್ (80x50)
491-4780: ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಡ್ (80x50)
491-4780: ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಡ್ (80x50)

Cat® 80 X 50 ಮಿ.ಮೀ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಡ್, ಉದ್ದ: 80 ಮಿ.ಮೀ, M85 ಥ್ರೆಡ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
491-4780 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 491-4780 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವಸ್ತು: ಸ್ಟೀಲ್,ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್
ಬೋರ್ ವ್ಯಾಸ (mm): 80
ಒಳ ವ್ಯಾಸ (mm): 50.31
ರಾಡ್ ವ್ಯಾಸ (mm): 50
ಒಳ ವ್ಯಾಸ (in): 1.98
ಉದ್ದ (mm): 80
ಥ್ರೆಡ್ ಗಾತ್ರ (mm): M85X2
ಹೊರ ವ್ಯಾಸ (mm): 84.82
ಬೋರ್ ವ್ಯಾಸ (in): 3.1
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 3.34
ಥ್ರೆಡ್ ಗಾತ್ರ (ಡಯಾ x ಪಿಚ್) (mm): M85 x 2 - 6g
ರಾಡ್ ವ್ಯಾಸ (in): 2
ಉದ್ದ (in): 3.1
ಅಂದಾಜು ತೂಕ (kg): 1.61
ಅಂದಾಜು ತೂಕ (lb): 3.56
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 491-4780 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ವ್ಹೀಲ್ ಡೋಜರ್

938 938K 938M

ಬ್ಯಾಕ್‌ಹೋ ಲೋಡರ್

415F2 IL 430 432 420XE 427F2 422F 416F2 430F 415 416 420F2 422F2 428F2 428F 428 416F 432F 420 432F2 430F2 415F2 420F

ವೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಕವೇಟರ್

M315D M320F M316F M316D M322F M322 M320 M318 M319 M316 M317

ಎಕ್ಸ್‌ಕವೇಟರ್

318E L 320E L 316F L M315F 320E LRR M317F 323F LN 323F 318F L 320F L 316E L M318F 315F LCR 323F L

ವೀಲ್-ಮಾದರಿಯ ಲೋಡರ್

938

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ