Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೋಮ್ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳುಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಗ್‌ಗಳುಪ್ಲಗ್ಗಳು5P-7803: ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಡೋರ್ ಬಟನ್ ಪ್ಲಗ್
ಹೋಮ್
ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳುಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಗ್‌ಗಳುಪ್ಲಗ್ಗಳು
5P-7803: ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಡೋರ್ ಬಟನ್ ಪ್ಲಗ್
5P-7803: ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಡೋರ್ ಬಟನ್ ಪ್ಲಗ್

Cat® ಪ್ಲಗ್ (ಬಟನ್)

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
5P-7803: ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಡೋರ್ ಬಟನ್ ಪ್ಲಗ್
5P-7803: ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಡೋರ್ ಬಟನ್ ಪ್ಲಗ್
5P-7803: ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಡೋರ್ ಬಟನ್ ಪ್ಲಗ್
5P-7803: ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಡೋರ್ ಬಟನ್ ಪ್ಲಗ್
5P-7803: ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಡೋರ್ ಬಟನ್ ಪ್ಲಗ್

Cat® ಪ್ಲಗ್ (ಬಟನ್)

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಇದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ?ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಇದು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ರಿಪೇರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
5P-7803 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 5P-7803 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವಸ್ತು: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ (ಪಾಲಿಥೀನ್)
ಹೆಡ್‌ನ ವ್ಯಾಸ (mm): 14.0
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 9.0
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 6.0
ಅಗಲ (mm): 8.0
ಹೆಡ್‌ನ ವ್ಯಾಸ (in): 0.551
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 0.354
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 0.237
ಅಗಲ (in): 0.315
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 5P-7803 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ವ್ಹೀಲ್ ಡೋಜರ್

834G 834H 824H 824G 824G II

ಪೇವಿಂಗ್ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್

CS-431C CS-323C CS-433C CP-433C CP-323C

ಎಕ್ಸ್‌ಕವೇಟರ್

225D 235C 235D 245D 245B

ಎರ್ತ್ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್

825H 825G 825G II 826G II 836H 836G 826G 826H

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್

D10 D9 GC D4H III D5H XL D4H D5M D5H D6M D9T D9R D4H XL D10R D11R 5 4 4S 4P 5A 5P 5S 4A

ಮೋಟಾರ್ ಗ್ರೇಡರ್

120H 120G 120K 120 GC 135H 160H ES 12H NA 163H 120H ES 160 140K 140H 140G 16H 16G 140H NA 130G 140K 2 140 143H 16GC 14H 14G 12H 12G 12K 160K 160H 16H NA 160H NA 140 GC 135H NA 12H ES 14H NA 163H NA 120H NA 140H ES 120K 2

ಮೆರೈನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

C18 GEN SE DE1400 D1250 DE600SGC DG125 DE55GC C2.2DE18E3 DE500 DE200E0 DE1000S D550GC DE630 C9 GEN SET DE200GC DE33GC DG100 C7.1 D1000 C7.1DE150E0 D600 GC C4.4 GEN S DG350 C4.4DE110E C9 C27 C4.4 DE350SGC C32 D450GC D1500 DG175 C7.1DE200E C3.3 GEN S DE165GC C7.1DE150E DE1250S DE65GC DE88GC DG150 D800 D500GC DG50 DE220GC C7.1 GEN DG400 DE450GC C7.1 GEN S C15 GEN SE C2.2 C13GENSET DE400GC D350GC DE500SGC D20 DG500 D25 DE715GC C3.3 C3.3DE50E0 C3.3DE50E2 D30 DE1250 D400GC C18 C15 DE110GC C13 DE550GC XQP60 DG200 DE500GC DG80 C2.2 GEN S C1.1DE9.5 DE450SGC DG450 C4.4DE55E2 C32B DE1500 DG70 DE400SGC DE50GC D250GC C1.1 DE660GC C4.4DE88E0 C4.4DE65E3 C4.4DE88E3 C1.5 D300GC C3.3DE33E3 DG60 C3.3DE33E0 DE150GC C4.4DE110E2

ಛಾಲೆಂಜರ್

65 75 65B

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಸ್ಕಿಡ್ಡರ್

54H 55 54 D5HTSK II D4HTSK III D4HTSK II

ಇಂಜಿನ್ - ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್

DE1100 C13GENSET C15 GEN SE DE800S C3.3DE50E0 C7.1DE200E C1.5DE13.5

ವೀಲ್-ಮಾದರಿಯ ಲೋಡರ್

972G 972H 986 950G II 988GC 950G 962H 962G 950H 986K 980G II 988G 988H 966H 966G 972G II 938G II 962G II 980H 980G 938G 966G II

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಲೋಡರ್

973C 963C 953C

ವ್ಹೀಲ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್-ಸ್ಕ್ರೇಪರ್

633E II 651E 631E 657E 637E

RIPPER SCARIFIER

12G 140G 16G 130G

ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟೂಲ್‌ಕ್ಯಾರಿಯರ್

IT62G II IT62G IT62H IT38G II

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ