Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಸೀಲುಗಳು, ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಒ-ಉಂಗುರಗಳುಇತರ ಮುದ್ರೆಗಳು7S-6798: 19.13ಮಿಮೀ ಬೋರ್ ವ್ಯಾಸದ ರಬ್ಬರ್ ಲಿಪ್ ಸೀಲ್
ಹೋಮ್
ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಸೀಲುಗಳು, ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಒ-ಉಂಗುರಗಳುಇತರ ಮುದ್ರೆಗಳು
7S-6798: 19.13ಮಿಮೀ ಬೋರ್ ವ್ಯಾಸದ ರಬ್ಬರ್ ಲಿಪ್ ಸೀಲ್
7S-6798: 19.13ಮಿಮೀ ಬೋರ್ ವ್ಯಾಸದ ರಬ್ಬರ್ ಲಿಪ್ ಸೀಲ್

ಲಿಪ್ ಸೀಲ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
7S-6798: 19.13ಮಿಮೀ ಬೋರ್ ವ್ಯಾಸದ ರಬ್ಬರ್ ಲಿಪ್ ಸೀಲ್
7S-6798: 19.13ಮಿಮೀ ಬೋರ್ ವ್ಯಾಸದ ರಬ್ಬರ್ ಲಿಪ್ ಸೀಲ್
7S-6798: 19.13ಮಿಮೀ ಬೋರ್ ವ್ಯಾಸದ ರಬ್ಬರ್ ಲಿಪ್ ಸೀಲ್
7S-6798: 19.13ಮಿಮೀ ಬೋರ್ ವ್ಯಾಸದ ರಬ್ಬರ್ ಲಿಪ್ ಸೀಲ್
7S-6798: 19.13ಮಿಮೀ ಬೋರ್ ವ್ಯಾಸದ ರಬ್ಬರ್ ಲಿಪ್ ಸೀಲ್

ಲಿಪ್ ಸೀಲ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
7S-6798 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 7S-6798 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸೀಲಿಂಗ್ ವಸ್ತು: ರಬ್ಬರ್
ಬೋರ್ ವ್ಯಾಸ (mm): 19
ಶಾಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಸ (mm): 10
Material: Plastic Plastic,Fuel Fluid,Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber,Carbon Steel
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 7S-6798 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಇಂಜಿನ್ - ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್

3406B 3304 3306 D333C 3406C 3126 3116 3114 D330C

ವೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಕವೇಟರ್

M325B

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್

D5M D6M 953B

ಜನರೇಟರ್

SR4

ಮೆರೈನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

3116 3406C 3126 3406C

ಛಾಲೆಂಜರ್

55 35 45

ಟೆಲಿಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್

RT80 RT100

ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ಪೇವರ್

BG-2455C AP-1055B BG-240C AP-900B AP-1000 AP-1000B AP-1050B AP-1050 BG-260C BG-245C

ಇಂಜಿನ್ - ಟ್ರಕ್

3114 3116

ಇಂಜಿನ್ - ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್

3126 3406C 3306 3304 3406B 3304B 3116 3114

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಲೋಡರ್

963B 963C 953B 953C

ವ್ಹೀಲ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್-ಸ್ಕ್ರೇಪರ್

613C II 613C

ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟೂಲ್‌ಕ್ಯಾರಿಯರ್

IT62G IT18F IT24F IT12B IT14F IT38G IT14B IT38F IT28G IT28F

ವ್ಹೀಲ್ ಡೋಜರ್

918F 928G 960F 950G 950F 962G 924F 928F 938G 938F 950F II

ವೀಲ್-ಮಾದರಿಯ ಸ್ಕಿಡ್ಡರ್

535B 525B

ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಡಂಪ್ ಟ್ರಕ್

D20D D250D

COMBINE HARVESTER

460

ಪೇವಿಂಗ್ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್

CS-573 CP-533D CP-533C CS-583 CB-634 CS-531D CS-563 CS-583C CS-583D CS-531C CP-533 CS-533 CS-531 CP-563 CB-634C CB-634D CS-573C CS-573D CS-533C CS-533D CP-563D CB-434 CS-563C CS-563D CP-563C

ಎಕ್ಸ್‌ಕವೇಟರ್

322B L 325-A LN 320-A L 325-A FM L 325B L 320-A S 320-A N 325-A 214B FT 322B LN E110B 214B 322N 325 LN 322-A LN 325-A L 322 LN 213B 322B 322C 320-A 322 L EL240B EL240C EL200B 224B 212B 320N 325B LN 320B E240C E240B 211B E200B 325 L 206B 320B S 320B N 320B L 205B 322C FM 322-A M318 320 L 325B 322-A L E120B 322-A N M320

ಮೋಟಾರ್ ಗ್ರೇಡರ್

120H 135H 135H NA 120H ES 120H NA

ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ

470 465 460

ಬ್ಯಾಕ್‌ಹೋ ಲೋಡರ್

446D 446B 446

ಪೈಪ್‌ಲೇಯರ್

561M

ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

550 570 580 539 574 TK381 TK371 TK370 TK380 543 533

ವೀಲ್-ಮಾದರಿಯ ಲೋಡರ್

910F 910E

ಇಂಜಿನ್ - ಯಂತ್ರ

3116 3114

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ