Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

차대압연 구성품스프로킷 및 세그먼트세그먼트363-4367: 트랙 세그먼트
차대압연 구성품스프로킷 및 세그먼트세그먼트363-4367: 트랙 세그먼트
363-4367: 트랙 세그먼트

스프로킷 세그먼트

브랜드: Cat

제품 이미지
363-4367: 트랙 세그먼트
363-4367: 트랙 세그먼트
363-4367: 트랙 세그먼트
363-4367: 트랙 세그먼트
363-4367: 트랙 세그먼트

스프로킷 세그먼트

브랜드: Cat

이 키트에 포함된 부품

현재 이 키트와 연결되는 부품이 없음.

추가 정보가 필요하면 지점에 문의합니다

웹 사이트 방문
또는 연락처 양식 사용
하십시오.

설명사양호환 모델
부품 번호 363-4367 사양

측정 단위

미국미터법
Back Lash (in): 0.335
Sound Segment: No
Inner Radius (mm): 306.0
Relieved: No
Pitch Circle Radius (in): 16.052
Pocket Angle (degrees): 56
Pitch (in): 7.984
Pitch (mm): 202.79
Inner Radius (in): 12.047
Packing Offset Radius (mm): 406.15
Bushing Radius (in): 1.433
Bushing Radius (mm): 36.4
Packing Offset Radius (in): 15.99
Material Type: Tough Steel
Bolt Circle Radius (in): 12.874
Sprocket Mounting Type: Offset
Material: Alloy Steel
Bolt Circle Radius (mm): 327
UC System: HYBRID,HD
Bolt Thread Size: 0.625
Tooth Width (in): 3.071
Tooth Width (mm): 78
Number of Teeth: 5
Number of Bolts: 5
Pitch Circle Radius (mm): 407.72
Tip Radius (mm): 410.0
Back Lash (mm): 8.5
Tip Radius (in): 16.142
더 보기
부품 번호 363-4367의 호환 가능 모델

트랙형 로더

963D 963

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료