Strona głównaPodwoziaKomponenty toczneKoła łańcuchowe i segmentySegmenty363-4367: Segment gąsienicy
Strona głównaPodwoziaKomponenty toczneKoła łańcuchowe i segmentySegmenty363-4367: Segment gąsienicy
363-4367: Segment gąsienicy

Segment koła napędowego

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
363-4367: Segment gąsienicy
363-4367: Segment gąsienicy
363-4367: Segment gąsienicy
363-4367: Segment gąsienicy
363-4367: Segment gąsienicy

Segment koła napędowego

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Części znajdujące się w tym zestawie

Z tym zestawem nie są obecnie powiązane żadne części.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, prosimy skontaktuj się z dealerem

Odwiedź sklep:

albo użyj strony Formularz kontaktu
.

OpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 363-4367

Jednostki miary

USAMetryczny
Liczba zębów koła napędowego: 5,0
Liczba segmentów koła napędowego: 5,0
Liczba śrub koła napędowego: 5,0
Rozmiar śruby (cale): 5/8
Rozmiar śruby (mm): 5/8
Back Lash (in): 0.335
Sound Segment: No
Inner Radius (mm): 306,0
Relieved: No
Pitch Circle Radius (in): 16.052
Pocket Angle (degrees): 56
Track Pitch (mm): 202,79
Pitch (in): 7,984
Pitch (mm): 202,79
Inner Radius (in): 12,047
Packing Offset Radius (mm): 406.15
Bushing Radius (in): 1.433
Bushing Radius (mm): 36.4
Packing Offset Radius (in): 15.99
Material Type: Tough Steel
Bolt Circle Radius (in): 12.874
Sprocket Mounting Type: Offset
Material: Alloy Steel
Bolt Circle Radius (mm): 327
UC System: HYBRID,HD
Bolt Thread Size: 0.625
Tooth Width (in): 3.071
Tooth Width (mm): 78
Number of Teeth: 5
Number of Bolts: 5
Pitch Circle Radius (mm): 407.72
Tip Radius (mm): 410,0
Back Lash (mm): 8.5
Tip Radius (in): 16,142
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 363-4367

ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

963D 963

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione