HomeMaterial RodanteComponentes de LaminaçãoRodas Motrizes e SegmentosSegmentos363-4367: Segmento de Esteira
HomeMaterial RodanteComponentes de LaminaçãoRodas Motrizes e SegmentosSegmentos363-4367: Segmento de Esteira
363-4367: Segmento de Esteira

Segmento da Roda Motriz

Marca: Cat

Imagens do Produto
363-4367: Segmento de Esteira
363-4367: Segmento de Esteira
363-4367: Segmento de Esteira
363-4367: Segmento de Esteira
363-4367: Segmento de Esteira

Segmento da Roda Motriz

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

No momento, não há peças associadas a este kit.

Se precisar obter informações adicionais, entre em contato com o revendedor

Acesse nosso site

.

DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 363-4367

Unidades de Medida

EUAMétrica
Back Lash (in): 0.335
Sound Segment: No
Inner Radius (mm): 306,0
Relieved: No
Pitch Circle Radius (in): 16.052
Pocket Angle (degrees): 56
Pitch (in): 7,984
Pitch (mm): 202,79
Inner Radius (in): 12,047
Packing Offset Radius (mm): 406.15
Bushing Radius (in): 1.433
Bushing Radius (mm): 36.4
Packing Offset Radius (in): 15.99
Material Type: Tough Steel
Bolt Circle Radius (in): 12.874
Sprocket Mounting Type: Offset
Material: Alloy Steel
Bolt Circle Radius (mm): 327
UC System: HYBRID,HD
Bolt Thread Size: 0.625
Tooth Width (in): 3.071
Tooth Width (mm): 78
Number of Teeth: 5
Number of Bolts: 5
Pitch Circle Radius (mm): 407.72
Tip Radius (mm): 410,0
Back Lash (mm): 8.5
Tip Radius (in): 16,142
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 363-4367

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA

963D 963

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto