หน้าแรกเครื่องล่างส่วนประกอบการหมุนเฟืองโซ่และร่องฟันส่วน363-4367: ตีนตะขาบแยกส่วน
หน้าแรกเครื่องล่างส่วนประกอบการหมุนเฟืองโซ่และร่องฟันส่วน363-4367: ตีนตะขาบแยกส่วน
363-4367: ตีนตะขาบแยกส่วน

ส่วนเฟืองโซ่

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
363-4367: ตีนตะขาบแยกส่วน
363-4367: ตีนตะขาบแยกส่วน
363-4367: ตีนตะขาบแยกส่วน
363-4367: ตีนตะขาบแยกส่วน
363-4367: ตีนตะขาบแยกส่วน

ส่วนเฟืองโซ่

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
ชิ้นส่วนที่รวมอยู่ในชุดนี้

ขณะนี้ไม่มีชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุดนี้.

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรด ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ

เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา

คำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 363-4367

หน่วยวัด

USเมตริก
จำนวนกลุ่มเฟืองโซ่: 5.0
ขนาดสลักเกลียว (นิ้ว): 5/8
จำนวนสลักเกลียวเฟืองโซ่: 5.0
จำนวนฟันเฟืองโซ่: 5.0
ขนาดสลักเกลียว (มม.): 5/8
Back Lash (in): 0.335
Sound Segment: No
Inner Radius (mm): 306.0
Relieved: No
Pitch Circle Radius (in): 16.052
Pocket Angle (degrees): 56
Track Pitch (mm): 202.79
Pitch (in): 7.984
Pitch (mm): 202.79
Inner Radius (in): 12.047
Packing Offset Radius (mm): 406.15
Bushing Radius (in): 1.433
Bushing Radius (mm): 36.4
Packing Offset Radius (in): 15.99
Material Type: Tough Steel
Bolt Circle Radius (in): 12.874
Sprocket Mounting Type: Offset
Material: Alloy Steel
Bolt Circle Radius (mm): 327
UC System: HD
Bolt Thread Size: 0.625
Tooth Width (in): 3.071
Tooth Width (mm): 78
Number of Teeth: 5
Number of Bolts: 5
Pitch Circle Radius (mm): 407.72
Tip Radius (mm): 410.0
Back Lash (mm): 8.5
Tip Radius (in): 16.142
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 363-4367

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบ

963D 963

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน