DomůPodvozekvalivé komponentyŘetězová kola a segmentySegmenty363-4367: Segment pásu
Domů
Podvozekvalivé komponentyŘetězová kola a segmentySegmenty
363-4367: Segment pásu
363-4367: Segment pásu

Segment hnacího kola

Značka: Cat

Obrázky produktů
363-4367: Segment pásu
363-4367: Segment pásu
363-4367: Segment pásu
363-4367: Segment pásu
363-4367: Segment pásu

Segment hnacího kola

Značka: Cat

Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Položky v této sadě

K této sadě nyní nejsou přiřazeny žádné díly.

Pokud potřebujete další informace, kontaktujte prodejce

Navštivte obchod:

nebo využijte další možnost: kontaktní formulář
.

PopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 363-4367

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Počet zubů hnacího kola: 5,0
Počet segmentů hnacího kola: 5,0
Počet šroubů hnacího kola: 5,0
Velikost šroubu (in):
Velikost šroubu (mm):
Back Lash (in): 0.335
Sound Segment: No
Inner Radius (mm): 306,0
Relieved: No
Pitch Circle Radius (in): 16.052
Pocket Angle (degrees): 56
Track Pitch (mm): 202,79
Pitch (in): 7,984
Pitch (mm): 202,79
Inner Radius (in): 12,047
Packing Offset Radius (mm): 406.15
Bushing Radius (in): 1.433
Bushing Radius (mm): 36.4
Packing Offset Radius (in): 15.99
Material Type: Tough Steel
Bolt Circle Radius (in): 12.874
Sprocket Mounting Type: Offset
Material: Alloy Steel
Bolt Circle Radius (mm): 327
UC System: HYBRID,HD
Bolt Thread Size: 0.625
Tooth Width (in): 3.071
Tooth Width (mm): 78
Number of Teeth: 5
Number of Bolts: 5
Pitch Circle Radius (mm): 407.72
Tip Radius (mm): 410,0
Back Lash (mm): 8.5
Tip Radius (in): 16,142
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 363-4367

PÁSOVÝ NAKLADAČ

963D 963

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno