Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품실, 개스킷 및 오 링오 링490-8635: 4 x 390mm 70A NBR O-Ring
하드웨어, 실, 및 소모품실, 개스킷 및 오 링오 링490-8635: 4 x 390mm 70A NBR O-Ring
490-8635: 4 x 390mm 70A NBR O-Ring

O-Ring

브랜드: Cat

제품 이미지
490-8635: 4 x 390mm 70A NBR O-Ring
490-8635: 4 x 390mm 70A NBR O-Ring
490-8635: 4 x 390mm 70A NBR O-Ring
490-8635: 4 x 390mm 70A NBR O-Ring
490-8635: 4 x 390mm 70A NBR O-Ring

O-Ring

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 490-8635 사양

측정 단위

미국미터법
Cross Section Diameter (mm): 4.0
Outside Diameter (mm): 398.0
Cross Section Diameter (in): 0.157
Inside Diameter (mm): 390.0
Outside Diameter (in): 15.67
Inside Diameter (in): 15.354
Hardness (Shore A): 70.0
자재: 니트릴/NBR/HNBR/XNBR 고무,니트릴(NBR)
Material Description: Nitrile (NBR) rubber is capable of service temperatures of -40 to 100C and is resistant to fuel oils, gasoline, ultra low sulfur diesel fuel and lubricants. Nitrile rubber is not recommended for applications that require resistance to bio-diesel.
Color Notes: Actual o-ring color may differ from image.
Notes: Dimensions and material descriptions provided for reference only.
Material Hardness: 70A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
더 보기
부품 번호 490-8635의 호환 가능 모델

이 부품의 호환 가능성 정보가 현재 없습니다.

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료