Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringPierścienie o-ring490-8635: PIERŚCIEŃ O-RING
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringPierścienie o-ring490-8635: PIERŚCIEŃ O-RING
490-8635: PIERŚCIEŃ O-RING

O-Ring

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
490-8635: PIERŚCIEŃ O-RING
490-8635: PIERŚCIEŃ O-RING
490-8635: PIERŚCIEŃ O-RING
490-8635: PIERŚCIEŃ O-RING
490-8635: PIERŚCIEŃ O-RING

O-Ring

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 490-8635

Jednostki miary

USAMetryczny
Cross Section Diameter (mm): 4,0
Outside Diameter (mm): 398,0
Cross Section Diameter (in): 0,157
Inside Diameter (mm): 390,0
Outside Diameter (in): 15,67
Inside Diameter (in): 15,354
Hardness (Shore A): 70,0
materiał: Nitryl (NBR),Kauczuk nitrylowy / NBR / HNBR / XNBR
Material Description: Nitrile (NBR) rubber is capable of service temperatures of -40 to 100C and is resistant to fuel oils, gasoline, ultra low sulfur diesel fuel and lubricants. Nitrile rubber is not recommended for applications that require resistance to bio-diesel.
Color Notes: Actual o-ring color may differ from image.
Notes: Dimensions and material descriptions provided for reference only.
Material Hardness: 70A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 490-8635

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione