الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتموانع التسرب والحشيات والحلقات الدائريةالحلقات الدائرية490-8635: حلقة منع تسرب دائرية
الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتموانع التسرب والحشيات والحلقات الدائريةالحلقات الدائرية490-8635: حلقة منع تسرب دائرية
490-8635: حلقة منع تسرب دائرية

O-Ring

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
490-8635: حلقة منع تسرب دائرية
490-8635: حلقة منع تسرب دائرية
490-8635: حلقة منع تسرب دائرية
490-8635: حلقة منع تسرب دائرية
490-8635: حلقة منع تسرب دائرية

O-Ring

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 490-8635

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Cross Section Diameter (mm): 4.0
Outside Diameter (mm): 398.0
Cross Section Diameter (in): 0.157
Inside Diameter (mm): 390.0
Outside Diameter (in): 15.67
Inside Diameter (in): 15.354
Hardness (Shore A): 70.0
المواد: الالنتريل (NBR),مطاط نيتريل / NBR / HNBR / XNBR
Material Description: Nitrile (NBR) rubber is capable of service temperatures of -40 to 100C and is resistant to fuel oils, gasoline, ultra low sulfur diesel fuel and lubricants. Nitrile rubber is not recommended for applications that require resistance to bio-diesel.
Color Notes: Actual o-ring color may differ from image.
Notes: Dimensions and material descriptions provided for reference only.
Material Hardness: 70A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 490-8635

ليس لدينا حاليًا معلومات توافق لهذه القطعة.

أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة