Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుO-రింగ్స్490-8635: O-రింగ్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుO-రింగ్స్490-8635: O-రింగ్
490-8635: O-రింగ్

O-రింగ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
490-8635: O-రింగ్
490-8635: O-రింగ్
490-8635: O-రింగ్
490-8635: O-రింగ్
490-8635: O-రింగ్

O-రింగ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 490-8635 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
క్రాస్ సెక్షన్ వ్యాసం (mm): 4.0
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 398.0
క్రాస్ సెక్షన్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.157
లోపలి వ్యాసం (mm): 390.0
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 15.67
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 15.354
కాఠిన్యం (షోర్ A): 70.0
మెటీరియల్: నైట్రైల్ (NBR),నిట్రిల్ / NBR / HNBR / XNBR రబ్బర్
మెటీరియల్ వివరణ: నైట్రైల్ (NBR) రబ్బరు -40 నుండి 100C వరకు సేవా ఉష్ణోగ్రతలను కలిగి ఉంటుంది మరియు ఇంధన ఆయిల్లు, గ్యాసోలిన్, అల్ట్రా తక్కువ సల్ఫర్ డీజిల్ ఇంధనం మరియు లూబ్రికెంట్లకు నిరోధకతను కలిగి ఉంటుంది. బయో-డీజిల్‌కు నిరోధకత అవసరమయ్యే అప్లికేషన్‌లకు నైట్రైల్ రబ్బరు సిఫార్సు చేయబడదు.
రంగు గమనికలు: అసలైన O-రింగ్ యొక్క రంగు అనేది చిత్రం నుండి భిన్నంగా ఉండవచ్చు.
గమనికలు: కొలతలు మరియు పదార్థాల వివరణలన్నీ కూడా సూచన కోసం మాత్రమే పొందుపరచబడ్డాయి.
Material Hardness: 70A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 490-8635కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.

కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది