Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング490-8635: O-リング シール
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング
490-8635: O-リング シール
490-8635: O-リング シール

O-Ring

ブランド: Cat

製品画像
490-8635: O-リング シール
490-8635: O-リング シール
490-8635: O-リング シール
490-8635: O-リング シール
490-8635: O-リング シール

O-Ring

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
490-8635の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号490-8635の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Cross Section Diameter (mm): 4
Outside Diameter (mm): 398
Cross Section Diameter (in): 0.157
Inside Diameter (mm): 390
Outside Diameter (in): 15.67
Inside Diameter (in): 15.354
Hardness (Shore A): 70
マテリアル: ニトリル(NBR),ニトリル/NBR/HNBR/XNBRゴム
Material Description: Nitrile (NBR) rubber is capable of service temperatures of -40 to 100C and is resistant to fuel oils, gasoline, ultra low sulfur diesel fuel and lubricants. Nitrile rubber is not recommended for applications that require resistance to bio-diesel.
Color Notes: Actual o-ring color may differ from image.
Notes: Dimensions and material descriptions provided for reference only.
Material Hardness: 70A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
さらに表示
部品番号490-8635と互換性のあるモデル

現在、この部品の互換性に関する情報はありません。

キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください