Caterpillar
Caterpillar
Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.
420-0925: BLOKK OG OLJEPANNE-PAKNINGSSETT

420-0925: BLOKK OG OLJEPANNE-PAKNINGSSETT

Midtre og nedre sett

Merke: Cat

Produktbilder

420-0925: BLOKK OG OLJEPANNE-PAKNINGSSETT
420-0925: BLOKK OG OLJEPANNE-PAKNINGSSETT

420-0925: BLOKK OG OLJEPANNE-PAKNINGSSETT

Midtre og nedre sett

Merke: Cat

Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

109-0076: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameter

Antall: 3

109-0078: 37,47 mm innvendig diameter Tetning-o-ring

Antall: 3

114-4427: 19,18 mm tetningsring med innvendig diameter

Antall: 8

118-5068: 15,54 mm innvendig diameter tetning-O-ring

Antall: 1

165-6170: 24,13 mm utvendig diameter Plugg uten gjenge

Antall: 3

198-1517: 1,2 mm tykk pakning for sylinderblokkdeksel

Antall: 1

214-7568: STOR O-ringpakning (SAE 9/16-18)

Antall: 1

239-5572: 2,28 mm integrert gummikant limt tetningspakning

Antall: 5

2P-3760: 0,8 mm two bolt flenspakning

Antall: 1

2P-4305: 0.8 mm tykk pakning

Antall: 4

343-8888: 0,8 mm tykk sylinderblokkdekselpakning

Antall: 2

353-1648: 0,8 mm tykk pakning til oljetank

Antall: 1

4N-2630: 1,57 mm tykk pakning på sidedekselet

Antall: 4

6N-0824: 0,79 mm tykk vinkelpakning

Antall: 1

6V-5048: 8,92 mm innvendig diameter O-Ringtetning

Antall: 1

6V-5063: 23,47 mm innvendig diameter o-ringstetning av gummi

Antall: 1

8C-3445: Støvhette for motorolje

Antall: 1

8J-4351: 44,04 mm innvendig diameter O-ringtetning

Antall: 1

Viser 1 til 18 av 18

Beskrivelse av delenummer 420-0925

Beskrivelse: Dette settet inneholder pakninger og tetninger for remontering av bunnpanne, intern oljepumpe og blokkdeksler. Egenskaper: Settene våre er konstruert for å være praktiske – de er ferdigpakket og bestilles ved hjelp av ett delenummer og leveres i én eske. Du sparer dermed både tid og penger.

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som er kjent for staten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.

Spesifikasjoner for delenummer 420-0925

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 420-0925

BÅTMOTOR

3412D 3412

GENERATORSETTMOTOR

3412 3412C

Nøkkel

Nøkkel

Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet