601-4623: PAKNINGSSETT FOR MONTERING AV FRONTHUS
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett601-4623: PAKNINGSSETT FOR MONTERING AV FRONTHUS

601-4623: PAKNINGSSETT FOR MONTERING AV FRONTHUS

SETT-FRONT HUS INSTALLASJON

Merke: Cat

Produktbilder

601-4623: PAKNINGSSETT FOR MONTERING AV FRONTHUS

601-4623: PAKNINGSSETT FOR MONTERING AV FRONTHUS

SETT-FRONT HUS INSTALLASJON

Merke: Cat

Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

235-3546: 234,54 mm tetningsring med innvendig diameter

Antall: 4

259-4598: 120,24 mm tetningsring med innvendig diameter

Antall: 6

298-6387: 164,69 mm tetningsring med innvendig diameter

Antall: 1

497-3911: 0,8 mm tykk pakning til frontdekselet

Antall: 2

4N-1320: 0,79 mm tykk firkantet pakning

Antall: 1

569-7728: 272,288 mm diameter veivakseltetning

Antall: 1

5F-9657: O-ringtetning med 36,09 mm innvendig diameter

Antall: 4

5H-6734: 113,89 mm vannpumpe O-Ring tetning innvendig diameter

Antall: 1

5L-5840: 16,92 mm utvendig diameter Tetningskive

Antall: 4

5P-0840: 12,29 mm indre diameter O-Ringpakning

Antall: 4

5P-4892: 59,92 mm indre diameter O-ringpakning

Antall: 2

6V-0405: 2,76 mm tykk sirkulær limt tetningsskive

Antall: 4

6V-3348: O-ringtetning med 18,42 mm innvendig diameter

Antall: 8

6V-5066: 85,09 mm innvendig diameter O-ringtetning

Antall: 3

6V-8260: 123,42 mm innvendig diameter Tetning-O-ring

Antall: 1

7J-8114: 1,57 mm tykk koblingspakning

Antall: 1

7N-3049: 1,6 mm tykk vannledningspakning

Antall: 1

7N-4932: 0,8 mm tykk vannledningspakning

Antall: 1

9X-7371: 126,59 mm innvendig diameter O-Ring tetning

Antall: 1

Viser 1 til 19 av 19

Nøkkel

Nøkkel

Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet