HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterMutre1F-7958: 0,5'' sekskantet mutter
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterMutre
1F-7958: 0,5'' sekskantet mutter
1F-7958: 0,5'' sekskantet mutter

Cat® 0,5'' Steel Hexagonal Nut

Merke: Cat

Produktbilder
1F-7958: 0,5'' sekskantet mutter
1F-7958: 0,5'' sekskantet mutter
1F-7958: 0,5'' sekskantet mutter
1F-7958: 0,5'' sekskantet mutter
1F-7958: 0,5'' sekskantet mutter

Cat® 0,5'' Steel Hexagonal Nut

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Garantiinformasjon

Generelt gjelder garantien for deler som er kjøpt på Parts.Cat.Com i 12 måneder fra fakturadatoen, som definert i Caterpillars begrensede garanti. Delegarantien dekker mangler i materiale og utførelse gjennom hele garantiperioden når delen er blitt installert. Fullstendige garantiopplysninger kan du få ved å kontakte din lokale Cat-forhandler.
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
Description:

  • Beltemuttere brukes til å feste belteplatene på leddenheten.

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som etter hva delstaten California er kjent med, kan forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.

Description:

  • Beltemuttere brukes til å feste belteplatene på leddenheten.

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som etter hva delstaten California er kjent med, kan forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
MåleenheterUSMetrisk
Tykkelse (mm): 11,1125
Høyde (tommer): 0,45
Thickness (in): 0.448
Drev (tommer): 3/4
Muttertype: Sekskantet mutter
Gjengestørrelse (tommer - TPI) (tommer): 1/2 til 13
Materiale: Stål
Beskrivelse av materiale: SAE J995 klasse 8
Belegg: Sinkfosfat + olje
Gjenge: Grovgjenget UNC
Herdet: Ja
Finsk: Med fosfat- og oljebelegg
Drev (mm): 19,05
Mutterbredde - 3 (tommer): 3/4
Gjengevinkel i hull: 13
Gjengestørrelse (mm): 0,500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13
Class or Grade: Cat/SAE J995 Grade 8+ (170 ksi)
Hand of Thread: RH
MåleenheterUSMetrisk
Tykkelse (mm): 11,1125
Høyde (tommer): 0,45
Thickness (in): 0.448
Vis flere
Kompatible modeller
Kompatible modeller
Generator
SR4SR4BHVSR4B
Truck Engine
C-1031763408B340834063406C3406B3176BC153306C
Integrated Toolcarrier
IT12BIT28FIT28B
Wheel Skidder
518
Excavator
225215375-A245245B
Wheel Tractor
627621631E621B621E627B
Hydraulic Control
48143183B140
Vehicular Engine
35163512D346D348D349
Track Loader
963973931943953977L931B
Soil Compactor
825B815
Backhoe Loader
446B
Wheel Dozer
824B814
Landfill Compactor
836816826B
Compact Wheel Loader
910F910E
Wheel Loader
960F950B950E950F988G926916G916926936966D966C966F966E950930R930T966F II950B/950E936E980B980C980H928F926E970F950F II
Soil Stabilizer
SS-250
Articulated Truck
D30CD30DD35CD300BD250BD25DD25CD350CD300E II
Engine - Industrial
3406B3406C
Industrial Engine
3406CD349D398B3512C330433063412D333C3406351235163508D398D399C15D330CD379D379B
Quarry Truck
771D
Wheel Scraper
621651E621E633E621B657B623G623F623B623E637E637D627B615C657
Gas Engine
G398G399G379AG3306G3612G3608G379
Tractor
776768C
Bulldozer
7SU7S LGP8S834U834S10C10S7S10U3S3P
Pumper
SCT673CPT372SPT343
Underground Art Truck
AE40AD55AD30AE40 IIAD45AD40
Power Module
PM3456
Load Haul Dump
R1600R1700GR2900R1700 IIR2900G
Reman Engine
3406E
Off Highway Truck
794 AC
Motor Grader
120H120G120B120K140B140K140G130G14014G12G12K120160G12E120K 2
Backhoe
D3931
Track-Type Tractor
D10D6R IID3BD4ED6DD7G2D6HD7GD7HD3D5D8KD8LD8HD6G2 XLD10ND4E SR
Asphalt Paver
BG-2455CAP-800AP-800BAP-1055BAP-1000
Marine Auxiliary
3608
Marine Engine
3516351235083616D379AD379BD3993408B3406BD349D398AD398BC280-16320833043304B3412C280-6C280-83408
Pipelayer
583K
Stabilizer Mixer
SM-350
Vibratory Compactor
CS-431CCP-433CCB-614
Ripper Scarifier
16G
Generator Set
C32
Marine Transmission
7271
Reclaimer Mixer
RM-350
Engine
G3608G3612
Cold Planer
PR-1000PR-1000CPR-450
Road Reclaimer
RR-250
Engine - Machine
3208C4.4
Challenger
70C6565C65B65D75C85C
Gen Set Engine
3406C3406B3408B3408C3304B33063304341232083412C3508C280-163616340835123516
Ripper
8D10
Truck
795F XQ69D793F XQ773D797F794 AC793F OEM775D795F AC769D
Vis flere
Generator
SR4SR4BHVSR4B
Garantiinformasjon
Garantiinformasjon

Generelt gjelder garantien for deler som er kjøpt på Parts.Cat.Com i 12 måneder fra fakturadatoen, som definert i Caterpillars begrensede garanti. Delegarantien dekker mangler i materiale og utførelse gjennom hele garantiperioden når delen er blitt installert. Fullstendige garantiopplysninger kan du få ved å kontakte din lokale Cat-forhandler.
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
Delediagram for 1F-7958
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Ofte kjøpt sammen
1F-79581F-7958
214-7568214-7568
3J-19073J-1907
Se alle deler
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 1F-7958
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Beskrivelse av delenummer 1F-7958

Description:

  • Beltemuttere brukes til å feste belteplatene på leddenheten.

Vis flere
Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som etter hva delstaten California er kjent med, kan forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasjoner for delenummer 1F-7958

Måleenheter

USMetrisk
Tykkelse (mm): 11,1125
Høyde (tommer): 0,45
Thickness (in): 0.448
Drev (tommer): 3/4
Muttertype: Sekskantet mutter
Gjengestørrelse (tommer - TPI) (tommer): 1/2 til 13
Materiale: Stål
Beskrivelse av materiale: SAE J995 klasse 8
Belegg: Sinkfosfat + olje
Gjenge: Grovgjenget UNC
Herdet: Ja
Finsk: Med fosfat- og oljebelegg
Drev (mm): 19,05
Mutterbredde - 3 (tommer): 3/4
Gjengevinkel i hull: 13
Gjengestørrelse (mm): 0,500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13
Class or Grade: Cat/SAE J995 Grade 8+ (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 1F-7958

GENERATOR

SR4 SR4BHV SR4B

TRUCK ENGINE

C-10 3176 3408B 3408 3406 3406C 3406B 3176B C15 3306C

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT12B IT28F IT28B

WHEEL SKIDDER

518

EXCAVATOR

225 215 375-A 245 245B

WHEEL TRACTOR

627 621 631E 621B 621E 627B

HYDRAULIC CONTROL

48 143 183B 140

VEHICULAR ENGINE

3516 3512 D346 D348 D349

TRACK LOADER

963 973 931 943 953 977L 931B

SOIL COMPACTOR

825B 815

BACKHOE LOADER

446B

WHEEL DOZER

824B 814

LANDFILL COMPACTOR

836 816 826B

COMPACT WHEEL LOADER

910F 910E

WHEEL LOADER

960F 950B 950E 950F 988 G926 916 G916 926 936 966D 966C 966F 966E 950 930R 930T 966F II 950B/950E 936E 980B 980C 980H 928F 926E 970F 950F II

SOIL STABILIZER

SS-250

ARTICULATED TRUCK

D30C D30D D35C D300B D250B D25D D25C D350C D300E II

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B 3406C

INDUSTRIAL ENGINE

3406C D349 D398B 3512C 3304 3306 3412 D333C 3406 3512 3516 3508 D398 D399 C15 D330C D379 D379B

QUARRY TRUCK

771D

WHEEL SCRAPER

621 651E 621E 633E 621B 657B 623G 623F 623B 623E 637E 637D 627B 615C 657

GAS ENGINE

G398 G399 G379A G3306 G3612 G3608 G379

TRACTOR

776 768C

BULLDOZER

7SU 7S LGP 8S 834U 834S 10C 10S 7S 10U 3S 3P

PUMPER

SCT673 CPT372 SPT343

UNDERGROUND ART TRUCK

AE40 AD55 AD30 AE40 II AD45 AD40

POWER MODULE

PM3456

LOAD HAUL DUMP

R1600 R1700G R2900 R1700 II R2900G

REMAN ENGINE

3406E

OFF HIGHWAY TRUCK

794 AC

MOTOR GRADER

120H 120G 120B 120K 140B 140K 140G 130G 140 14G 12G 12K 120 160G 12E 120K 2

BACKHOE

D3 931

TRACK-TYPE TRACTOR

D10 D6R II D3B D4E D6D D7G2 D6H D7G D7H D3 D5 D8K D8L D8H D6G2 XL D10N D4E SR

ASPHALT PAVER

BG-2455C AP-800 AP-800B AP-1055B AP-1000

MARINE AUXILIARY

3608

MARINE ENGINE

3516 3512 3508 3616 D379A D379B D399 3408B 3406B D349 D398A D398B C280-16 3208 3304 3304B 3412 C280-6 C280-8 3408

PIPELAYER

583K

STABILIZER MIXER

SM-350

VIBRATORY COMPACTOR

CS-431C CP-433C CB-614

RIPPER SCARIFIER

16G

GENERATOR SET

C32

MARINE TRANSMISSION

7271

RECLAIMER MIXER

RM-350

ENGINE

G3608 G3612

COLD PLANER

PR-1000 PR-1000C PR-450

ROAD RECLAIMER

RR-250

ENGINE - MACHINE

3208 C4.4

CHALLENGER

70C 65 65C 65B 65D 75C 85C

GEN SET ENGINE

3406C 3406B 3408B 3408C 3304B 3306 3304 3412 3208 3412C 3508 C280-16 3616 3408 3512 3516

RIPPER

8D 10

TRUCK

795F XQ 69D 793F XQ 773D 797F 794 AC 793F OEM 775D 795F AC 769D

Vis flere
Sammenlign alternative deler
1F-7958
Denne delen:
1F-7958: 0,5'' sekskantet mutter
Høyde (tommer)

0,45

Thickness (in)

0.448

Drev (tommer)

3/4

Beskrivelse

Cat® 0,5'' Steel Hexagonal Nut

178-2209
Denne delen:
178-2209: Generelt festesett
Thread Size (in - TPI) (in)

1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 1/2-13

Bolt Length (in)

1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/2

Beskrivelse

Grovfestesett i tommer, 4 størrelser, 7 forskjellige lengder, 27 delenummer, 512 deler, fosfat- og oljebelegg

627-7254
Denne delen:
627-7254: FASTENER BIN KIT; 1/2 INCH-COARSE
Thread Size (in)

1/2-13

Bolt Length (in)

3/4, 7/8, 1, 1 1/4, 1 3/4, 2 1/4, 2 3/4, 3 1/4

Beskrivelse

Inch-Coarse Fastener Bin Kit, 1/2 in., 8 Assorted Lengths, 10 Part Numbers, 215 Pieces, Phosphate and Oil Coating

3E-6640
Denne delen:
3E-6640: Beholdersett for festedeler
Thread Size (in)

1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10

Bolt Length (in)

3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2, 2 1/4, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/4, 3 1/2, 3 3/4, 4

Beskrivelse

Tomme, grovgjenget UNC

178-2210
Denne delen:
178-2210: Generelt festesett
Thread Size (in - TPI) (in)

1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13

Bolt Length (in)

1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/2

Beskrivelse

Tommegrovt festesett, 5 størrelser, 7 assorterte lengder, 34 artikkelnumre, 934 deler, fosfat- og oljebelegg

Relaterte deler
0S-1585
0S-1585: 1/2''-13 x 1 1/2'' sekskanthodebolt
Sjekk pris
1A-1460
1A-1460: 1/2''-13 x 2'' sekskantbolt
Sjekk pris
0L-1329
0L-1329: 1/2-13" utvendig sekskantet stålbolt med gjenging
Sjekk pris
0S-1573
0S-1573: 1/2-13" gjenget ekstern sekskantet bolt
Sjekk pris
5P-8245
5P-8245: 13,5 mm innvendig diameter skive
Sjekk pris
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert