Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
AcasăHardware, etanșări și consumabileFeronerieDispozitive de strângerePiulițe1F-7958: Piuliță hexagonală 1/2''-13
AcasăHardware, etanșări și consumabileFeronerieDispozitive de strângerePiulițe1F-7958: Piuliță hexagonală 1/2''-13

Comparați piesele alternative

Height (in)

Thickness (in)

Drive (in)

Descriere

1F-7958

Această piesă:

0,45

0,448

0.75

Cat® 0.5'' Steel Hexagonal Nut

627-7254

Această piesă:

1/2-13

3/4, 7/8, 1, 1 1/4, 1 3/4, 2 1/4, 2 3/4, 3 1/4

Kit coș de fixare grosier inch, 1/2 in., 8 lungimi asortate, 10 coduri de articol, 215 bucăți, acoperire cu fosfat și ulei

178-2209

Această piesă:

1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 1/2-13

1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/2

Kit de fixare grosier inch, 4 dimensiuni, 7 lungimi asortate, 27 coduri de articol, 512 bucăți, acoperire cu fosfat și ulei

3E-6640

Această piesă:

1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10

3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2, 2 1/4, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/4, 3 1/2, 3 3/4, 4

In, filet grosier UNC

178-2210

Această piesă:

1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13

1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/2

Kit de fixare grosier inch, 5 dimensiuni, 7 lungimi asortate, 34 coduri de articol, 934 bucăți, acoperire cu fosfat și ulei

Piese conexe

0S-1585: Șurub cu cap hexagonal 1/2''-13 x 1 1/2''

Cat® Hex Head Bolt (0.5-13-38.1) (Drive Shaft, Drive Train)

1A-1460: 1/2''-13 x 2'' Hex Head Bolt

Cat® Hex Head Bolt (0.5-13X50.8) (Drive Shaft, Drive Train)

0S-1573: ȘURUB CU CAP

In

5P-8245: Șaibă plată din oțel M12 ID

Cat® Flat Washer, ID X OD X T: 13.5 X 25.5 X 3 mm

0L-1329: Șurub hexagonal extern din oțel, cu filet de 1/2-13

Cat® External Hexagonal Steel Bolt of 76.20mm Shaft Length

Cheie

Cheie

Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită